聯絡我們
其他建議

3D視覺感測器
ScanningRuler

可靠精確的3D快照,提供寬闊視域

客戶效益

  • 對靜態物件的3D圖像處理,節省了開發基於機械人的抓取應用的時間與成本
  • 大視域僅與單獨一個設備相配,實現低成本的解決方案
  • 經出廠校正的可靠的三維量測易於整合、使用和替換
  • 較強的抗環境光干擾力實現準確量測,並提高工業環境下的吞吐量
  • 工業設計與整合式雷射光源確保無故障運行

Overview

可靠精確的3D快照,提供寬闊視域

ScanningRuler是在基於機械人的抓取應用中,進行3D圖像處理的理想攝影機。其可提供對靜態物件精確可靠的三維量測。獲得的資料可用於在隨機的容器揀選中進行零件定位,以及為機械人計算最佳的抓取位置。此攝影機具有整合式雷射光源,實現對整個圖像區的毫米級3D點雲量測。與出色的抗環境光干擾力及ScanningRuler的簡單參數設定相結合,使整合與操作非常容易。除了3D圖像,ScanningRuler也能拍攝圖像區的2D圖像,以簡化零件辨識。ScanningRuler可透過千兆乙太網連接至電腦。其堅固的外殼確保在惡劣的工業環境下,也能可靠運行。

產品概述
  • 靜態物件的3D圖像處理
  • 掃描美式與歐式托盤的大視域範圍
  • 精確可靠地偵測經出廠校正的毫米級三維資料
  • 抗環境光干擾與對比度波動的能力
  • 帶內置雷射光源的堅固外殼
  • 含灰階資訊的3D點雲資料

應用

Technical overview

 
  • 技術資料一覽

    技術資料一覽

    技術3D單幀圖像拍攝
    掃描速率/幀頻每張3D圖像2.5 s
    灰值檢測
    光源可見紅光 (Laser, 660 nm, ± 15 nm)
    預校準
    IP等級IP65
    配置軟體Ranger Studio
    Ethernet✔ , UDP/IP
All technical data can be found accompanying the individual product

下載區

回到最上端