聯絡我們
其他建議

3D視覺感測器
Ruler

適用於惡劣環境的千兆級3D視覺感測器

客戶效益

  • 快速量測提高了生產中的吞吐量,同時確保產品質量
  • 不受物件高度或顏色影響,精確量測三維大小與位置,打造可靠解決方案
  • 同時量測三維、散射與灰階,實現更加安全的解決方案
  • 在整合式照明裝置中,出廠時經過校正的三維量測即時提供毫米級量測結果,從而使整合更加簡單
  • 專為在惡劣的工業條件下使用而設計,以確保長期無故障的使用壽命

Overview

適用於惡劣環境的千兆級3D視覺感測器

Ruler E是適合於三維掃描領域中線上應用的完美產品。此攝影機專為木業與礦業中的惡劣環境而設計,即使在低於–30 °C的溫度下,也能提供精確的三維量測。藉由千兆乙太網介面,此攝影機在接線距離較長時,也適合進行偵測。藉由整合式光源與出廠時經過校正的三維資料,攝影機能夠即時提供毫米級量測值。這樣極大地方便了整合。除了快速的三維量測,Ruler E攝影機也可提供灰階與雷射散射光分析。透過這些量測,能夠就相應檢測物件做出精確與可靠的決策。借助可自由選擇的分析工具、電腦性能和來自多個Ruler攝影機的資料,可以根據相應需求精確調整解決方案的成本與性能。

產品概述
  • 經出廠校正,可高速輸出毫米級三維測量結果
  • 非常準確的三維量測,適合於100 mm至1.5 m的寬度值
  • 可同時量測三維、灰階與散射
  • 無需外部光源,易於整合
  • 外殼極為堅固,適合於低至–30 °C的惡劣環境
  • 在接線距離較長時,千兆乙太網實現攝影機的分散接入

應用

Technical overview

 
  • 技術資料一覽

    技術資料一覽

    技術3D, LineScan
    掃描速率/幀頻10,000 3D Profile/s
    灰值檢測
    散射光量測– / ✔
    光源可見紅光 (Laser, 660 nm, ± 15 nm)
    預校準
    IP等級IP65
    配置軟體Ranger Studio
    Ethernet✔ , UDP/IP
    串列✔ , RS-422, 編碼器
All technical data can be found accompanying the individual product

下載區

回到最上端