聯絡我們
其他建議

3D視覺感測器
Ranger3

小型外殼發揮出眾3D效能

客戶效益

  • 獨特的CMOS感測器透過快速3D量測提高處理量
  • 在深色與明亮表面實現可靠、準確的量測,有助於靈活生產並實現工業4.0
  • 光敏性高,無需提高雷射功率即可完成3D檢查
  • 可對眾多物件進行準確的形狀、體積與位置量測,有助於提高產品品質
  • 符合GigE Vision與GenICam標準的軟體整合
  • 藉助緊湊外殼、ProFlex-Front、工業連接器和4Dpro配件實現簡單的機械整合

Overview

小型外殼發揮出眾3D效能

憑藉高量測準確度與前所未有的量測速度,最新款串流攝影機Ranger3可加以配置應對諸多要求。作為專為高要求圖像處理任務量身打造的獨特3D感測器,Ranger3是全球檢查系統關鍵組件的理想之選。攝像機可不受對比度或顏色影響測定真實的物件三維形狀,因此有助於提升許多產品的品質。符合GigE Vision與GenICam標準,確保低成本整合。Ranger3在小型外殼中發揮出眾3D效能。

產品概述
  • SICK CMOS感測器採用ROCC技術,實現卓越3D效能
  • 高達154億像素/秒的處理速度。
  • 全片幅時以7 kHz採集3D輪廓
  • 感測器解析度:2,560 x 832 px
  • 符合GigE Vision與GenICam標準
  • 一臺設備即可實現3D、反射與散射光量測
  • 工業外殼,可選IP等級IP65/67

 

用於機械人的感測器解決方案
Robotics image
用於機械人的感測器解決方案
Robotics image

平等合作

無論是機械人視覺、安全機械人、臂端工具還是位置回饋——SICK感測器賦予機械人精確感知的能力。
瞭解更多

利益

高速3D的新標杆

隨著對加快生產流程規劃、完善品質管理及縮短交付時間的壓力不斷增長,不同產品領域應始終最佳適應整體時間架構。使用全新3D串流攝影機Ranger3,不僅可跟上時代步伐,甚至還能提升流程速度。因此,機器製造商與系統整合商還能在視覺領域的豐富應用範圍內開啟出值得關注的全新可能。
SICK CMOS 3D感測器
使用Ranger3實現快速、準確的形狀、體積和位置量測
藉助Rapid On-Chip Calculation (ROCC) 實現出色的3D效能

「Ranger3是一款令人讚歎的攝像機,展示出技術飛躍能如何為3D視覺領域開闢出新機遇與市場。」韓國Novitec有限公司的總經理JunYoung Lee說道。

為不同工業領域創造價值

藉助3D攝像機可額外獲取高度與形狀量測資料。這在諸多工業視覺應用中都至關重要。SICK Ranger串流攝影機在全球應用於各行各業,例如電子、木材、機械人視覺、塑料、橡膠或食品工業。隨著推出Ranger3攝影機,SICK為企業進一步提升品質保障與產量方面效能

打下良好基礎。

超快3D檢查——使用Ranger3加快發展步伐。
得益於強大的光敏性,如今Ranger3現也可快速、準確地檢查輪胎等深色材料。
得益於全新SICK 3D串流攝影機,明顯提升電子領域的處理量。

使用全新3D串流攝影機Ranger3,不僅可跟上時代步伐,甚至還能提升流程速度。因此,機器製造商與系統整合商還能在視覺領域的豐富應用範圍內開啟出值得關注的全新可能。

ProFlex——鏡頭與濾鏡的智慧安裝支架系統

ProFlex設計包括可更換型模組,其中包括眾多鏡頭、IP等級為IP65或IP67的鏡頭保護罩、可更換型螺紋濾鏡及多款Scheimpflug適配器。因此,Ranger3的焦距可適配各種特定設置並可相應優化。由此確保在整個高度範圍內始終完美聚焦相應物件。
Ranger3的ProFlex設計使緊湊型攝像機便於安裝,而且可根據具體要求輕鬆調整。
Scheimpflug適配器可以最佳角度對準鏡頭,從而確保得到高清圖像。
得益於IP等級為IP65或IP67的鏡頭保護罩,攝像機也可在要求嚴苛的環境下使用。

創新型SICK ProFlex設計是實現輕鬆安裝系統的智慧解決方案。

應用

Technical overview

 
  • 技術資料一覽

    技術資料一覽

    技術3D
    掃描速率/幀頻

    46,000 3D Profile/s, AOI型

    7,000 3D Profile/s, 全片幅

    散射光量測
    反射量測
    3D量測
    IP等級IP20, IP65 / IP67
    配置軟體Ranger3 Studio
    Ethernet✔ , UDP/IP
All technical data can be found accompanying the individual product

下載區

回到最上端