聯絡我們
其他建議

3D視覺感測器
Ranger

快速的三維量測與MultiScan,適合於高階工業解決方案

客戶效益

  • 以高速度與解析度進行的量測提升了生產中的吞吐量。而且還能發現微小細節,為生產質量提供保障。
  • 不受物件高度或顏色影響,精確量測三維大小與位置,打造可靠解決方案
  • 視域範圍上的高靈活性與機器內部的三維校正理念相結合,提供毫米級尺寸
  • 透過獨特的MultiScan技術,一台攝影機即可勝任多台攝影機的任務。降低整合、維護與配件成本,創造低成本的解決方案。
  • Ranger攝影機靈活性高且類型多樣,是成為應對最嚴苛任務的可靠之選

Overview

快速的三維量測與MultiScan,適合於高階工業解決方案

Ranger攝影機靈活性高,可按照不同需要進行設定。透過高速的三維量測、資料質量與彈性的MultiScan功能,此攝影機可在全球範圍內,充當檢測系統中的主要圖像處理組件。Ranger攝影機在抓取物件的實際三維形狀時,不受物件對比度或顏色的影響。此形狀可用於量測高度與體積,以便定位形狀缺陷和進行質量分級或按尺寸分揀。透過獨特的MultiScan理念,可量測對比度、光澤度與雷射散射等諸多其他物件特徵,並且這一切均同時進行!由此實現可靠決策與更具成本效益的解決方案,因為僅需一個Ranger攝影機,便可提供所有資訊。

產品概述
  • 以高速且保證質量的方式進行快速三維量測
  • MultiScan功能可量測三維形狀、對比度、顏色與散射,並且是同時進行
  • 感測器具有高達1,536畫素的3D解析度和3,072畫素的灰階與色彩解析度
  • 在配置、工作間距與視野上的靈活性高
  • 機器內部的三維校正
  • 千兆乙太網與CameraLink介面

應用

Technical overview

 
  • 技術資料一覽

    技術資料一覽

    技術MultiScan / MultiScan / 顏色
    掃描速率/幀頻1,000 3D Profile/s ... 35,000 3D Profile/s
    灰值檢測– / ✔
    顏色檢查紅色 / 綠色 / 藍色 / 單色(不含IR成分) / 紅色 / 綠色 / 藍色 / 單色(不含IR成分) / 近紅外光(約750 nm ~950 nm)
    散射光量測– / ✔
    預校準
    IP等級IP20
    配置軟體Ranger Studio
    Ethernet✔ , UDP/IP
    串列✔ , RS-422, 編碼器
All technical data can be found accompanying the individual product

下載區

回到最上端