聯絡我們
其他建議

3D視覺感測器
IVC-3D

This product family will be phased out soon
最簡單的3D圖像處理

客戶效益

  • 透過IVC-3D可以簡單、低成本地進行高階3D輪廓檢測
  • 不受對比度影響-即使在物件顏色多變或對比度不足的情況下,您的應用依然保持穩定
  • 出廠校正-為您即時提供米製量測結果
  • IVC具有OPC服務器,支援Ethernet/IP,可以與PLC、機械人及其他控制器簡單連接
  • IVC-3D採用獨立的工作方式。完成設定後,不再需要電腦。

Overview

最簡單的3D圖像處理

IVC-3D智慧型攝影機用於物件的檢查、定位與量測,以提高吞吐量、控制生產和保證質量。對於以前運用複雜的攝影機與照明技術的應用,現在可以透過此款全球首發的3D智慧型攝影機,非常輕鬆地滿足其需求。經過預校正的IVC-3D將圖像拍攝、照明與分析基於單獨一台攝影機中。藉著雷射三角量測,IVC-3D能偵測到三個維度。在拍攝圖像期間,利用工具進行表面損傷識別,並且不受對比度和色彩、高度、體積與輪廓量測的影響。這樣便可以非常簡單的方式完成從前十分困難的量測任務。IVC-3D可以藉由電腦上的操作介面輕鬆設定,並具有串列介面與EtherNet/IP介面。完成對IVC-3D的設定後,即不再需要電腦。

產品概述
  • 易於進行高階3D圖像處理
  • 不受物件對比度或色彩的影響
  • 便於操作的圖形化使用者介面,確保快速開發應用
  • 易於接入PLC、機械人與其他控制器,例如透過EtherNet/IP或OPC
  • 每秒最多拍攝5,000張Profile
  • 堅固的工業用金屬外殼

應用

Technical overview

 
  • 技術資料一覽

    技術資料一覽

    掃描速率/幀頻5,000 3D Profile/s
    光源可見紅光 (Laser, 658 nm, ± 15 nm)
    預校準
    IP等級IP65 / IP67
    配置軟體IVC Studio
    Ethernet✔ , TCP/IP, UDP/IP
    EtherNet/IP™
    串列✔ , RS-422, RS-485, 編碼器 (RS-422)
All technical data can be found accompanying the individual product

下載區

回到最上端