聯絡我們
其他建議

3D視覺感測器

全方位的視覺智慧

SICK的3D視覺系列包括廣泛的產品組合,其性能強勁且靈活,適合於在惡劣的工業環境下可靠運行。產品範圍涵蓋提供高品質三維與對比圖像的多功能高速攝影機和可設定的智慧型獨立感測器,實現快速開發與輕鬆整合。其具有可擴展性,確保最佳因應多領域的3D視覺應用。

進階搜尋:

10結果:

結果 1 - 10 von 10

檢視: 圖片檢視 列表檢視
產品系列 Visionary-B
3D快照 - 兩眼原則,適合在室外區域高效使用
  • 距離值:250 × 496畫素,2D圖像:544 × 828畫素
  • −40 °C至+75 °C的大溫度範圍
  • 堅固的外殼:IP69K,對於感測頭
  • 二合一解決方案:每秒各8幅3D與2D圖像
  • 智慧圖像處理:物體分類與定位
  • 可進行最近幾小時的活動記錄
產品系列 Ruler
適用於惡劣環境的千兆級3D視覺感測器
  • 經出廠校正,可高速輸出毫米級三維測量結果
  • 非常準確的三維量測,適合於100 mm至1.5 m的寬度值
  • 可同時量測三維、灰階與散射
  • 無需外部光源,易於整合
  • 外殼極為堅固,適合於低至–30 °C的惡劣環境
  • 在接線距離較長時,千兆乙太網實現攝影機的分散接入
產品系列 Ranger
快速的三維量測與MultiScan,適合於高階工業解決方案
  • 以高速且保證質量的方式進行快速三維量測
  • MultiScan功能可量測三維形狀、對比度、顏色與散射,並且是同時進行
  • 感測器具有高達1,536畫素的3D解析度和3,072畫素的灰階與色彩解析度
  • 在配置、工作間距與視野上的靈活性高
  • 機器內部的三維校正
  • 千兆乙太網與CameraLink介面
產品系列 TriSpectorP1000
客製化3D解決方案實現靈活自動化
  • 移動部件的3D、2D與輪廓檢查
  • 圖像處理、照明與分析功能——集成在一台裝置內
  • SICK AppSpace,可程式設計型3D攝像機
  • 實現客製化解決方案的完全靈活性
  • SICK Algorithm API與HALCON
  • 經過出廠校準的3D資料
  • 網路使用者介面
產品系列 Ranger3
小型外殼發揮出眾3D效能
  • SICK CMOS感測器採用ROCC技術,實現卓越3D效能
  • 高達154億像素/秒的處理速度。
  • 全片幅時以7 kHz採集3D輪廓
  • 感測器解析度:2,560 x 832 px
  • 符合GigE Vision與GenICam標準
  • 一臺設備即可實現3D、反射與散射光量測
  • 工業外殼,可選IP等級IP65/67
產品系列 Visionary-T
3D 快照 – 室內應用多面手
  • 每秒可採集多達50幅3D圖像
  • 距離值:每個圖像144 x 176畫素
  • 透過簡單的數位輸出和千兆乙太網介面輸出3D資料
  • 提供特定應用資料
  • 溫度範圍:0 °C ~ 50 °C或0 °C ~ 45 °C(視外殼而定),IP等級:IP67

產品系列 TriSpector1000
直觀型3D檢查
  • 移動部件的3D檢查
  • 直觀型使用者介面
  • 整合式圖像分析
  • 簡單的更換設計
  • 帶強度疊加的高解析度3D圖像
  • 出廠前經過校準的3D資料、所有尺寸的真實mm級數值
  • 附塑膠視窗的堅固IP67金屬外殼
產品系列 ScanningRuler
可靠精確的3D快照,提供寬闊視域
  • 靜態物件的3D圖像處理
  • 掃描美式與歐式托盤的大視域範圍
  • 精確可靠地偵測經出廠校正的毫米級三維資料
  • 抗環境光干擾與對比度波動的能力
  • 帶內置雷射光源的堅固外殼
  • 含灰階資訊的3D點雲資料
產品系列 Visionary-S

3D快照——彩色視圖實現精確的工廠自動化

  • 每秒可採集多達30幅彩色深度圖像
  • 適用於全黑環境以及高達40 klx的日光照射
  • 解析度:640 px x 512 px;亞毫米級深度解析度
  • 經由千兆Ethernet介面輸出3D色彩資料
  • 溫度範圍:0 °C ... 50 °C(取決於外殼);IP等級:IP67
  • HDR模式
產品系列 IVC-3D
最簡單的3D圖像處理
  • 易於進行高階3D圖像處理
  • 不受物件對比度或色彩的影響
  • 便於操作的圖形化使用者介面,確保快速開發應用
  • 易於接入PLC、機械人與其他控制器,例如透過EtherNet/IP或OPC
  • 每秒最多拍攝5,000張Profile
  • 堅固的工業用金屬外殼
  • This product family will be phased out soon
  • 立即比較
  • 選擇

結果 1 - 10 von 10

回到最上端