聯絡我們
其他建議

2D視覺感測器
midiCam

堅固、工業適用型流式攝影機,帶GigE介面

客戶效益

  • midiCam系列是用在Sensor Integration Machine (SIM)上支援複雜影像處理任務的理想之選
  • 用於多攝影機應用(例如SIM上整合多台midiCam)的理想之選
  • 借助PoE,可僅透過一條電纜線實現簡單運行
  • 也可在惡劣工業環境中要求堅固性與防護等級IP 67的位置上可靠使用
  • 透過SICK面向Windows系統的I2D軟體套裝實現直觀型操作
  • 借助預制電纜實現SIM上隨插即用的簡單安裝
  • 提供豐富的C-Mount鏡頭選擇

Overview

堅固、工業適用型流式攝影機,帶GigE介面

Streaming Kamera系列防護等級為IP 67的midiCam是適合用於惡劣工業環境的理想之選。對此,midiCam具備一個M12 GigE介面(工業影像處理標準)以及用於電源及觸發信號的工業適用型M12接頭。借助乙太網供電 (PoE),也可僅採用一條長達100 m電纜實現運行。可選購帶有1或2百萬圖元解析度的彩色、單色與NIR型號的midiCam。CMOS圖像感測器利用全域快門技術並允許多個圖像區 (AOI)。在60 MB的內部儲存器中,攝影與影像傳輸已解耦,因此支援多攝影機應用。

產品概述
  • 依據防護等級IP 67的堅固外殼
  • 乙太網供電 (PoE)
  • 電源範圍12 V DC ~ 24 V DC
  • 用於GigE介面的M12插頭
  • 用於電源與數位輸入及輸出的M12插頭
  • 彩色、單色及NIR型號
  • C-Mount鏡頭接頭

應用

Technical overview

 
  • 技術資料一覽

    技術資料一覽

    感測器

    CMOS單色式

    CMOS Color

    CMOS單色式NIR

    感測器解析度

    1,280 px x 1,024 px (1.31 Mpixel, 5:4, SXGA)

    1,600 px x 1,200 px (1.92 Mpixel, 4:3, UXGA)

    鏡頭C-Mount
    光學規格1/1.8"
    Ethernet✔ , UDP/IP
    配置軟體I2D Software Suite
    尺寸44.7 mm x 53 mm x 41 mm
All technical data can be found accompanying the individual product

下載區

回到最上端