聯絡我們
其他建議

2D視覺感測器
InspectorP64x

可配置。可進行程式設計。經濟。快速。

客戶效益

  • 藉助可供下載的SensorApp實現簡單的Presence Inspection
  • 透過在SICK AppSpace中程式設計為各種視覺應用量身制定解決方案
  • 可快速程式設計的高解析度2D視覺感測器保障最佳的效能
  • 靈活的光學設計和效能強大的照明在高速度和隔著遠距離的情況下也能實現設定
  • 效能強大便捷功能讓操作人員實現多種多樣的個別交互
  • 客製化的操作介面和SICK AppManager保證順暢的調試

Overview

可配置。可進行程式設計。經濟。快速。

InspectorP64x是一款可進行程式設計且可配置的2D視覺感測器,適用於需要大掃描範圍和高速的多樣化工業任務。 圖像解析度170萬畫素,IP65外殼、靈活的高品質光學設計令其成爲高要求自動化環境的理想之選。SICK AppSpace開發環境基於採用HALCON的圖像預處理和SICK演算法庫,因此開發軟體的靈活度極高。

產品概述
  • 具有170萬畫素的2D視覺感測器
  • 在Web流覽器中配置SensorApp
  • 在SICK AppStudio中程式設計新的SensorApp
  • 靈活的C-Mount鏡頭,整合式照明
  • 瞄準雷射、聲音信號和反饋點
  • 包括HALCON運行時許可證和SICK演算法庫

利益

透過SICK的SensorApp擴展InspectorP6xx 2D視覺感測器的功能。

SensorApp Presence Inspection確保存在所需特色並且未發現不必要的元素。
透過在Web流覽器中的圖形化使用者介面上配置不同圖像分析工具實現2D品質檢查。
內嵌的離線培訓應用確保能快速學會的簡便操作。

SensorApp Presence Inspection將低投資成本與快速調試相結合,以改善收益、減少廢品和提高客戶滿意度。

SICK AppSpace Developers Club提供工具、支援和新SensorApp開發社區。
用於開發SensorApp的專業軟體工具SICK AppStudio可直接在InspectorP裝置上運行。
SICK Support Portal是SICK AppSpace開發人員的核心工作平台,可由此存取教程、工具、文檔和常見問題。

在SICK AppStudio中開發實現根據需要完全個性化調整。

應用

Technical overview

 
  • 技術資料一覽

    技術資料一覽

    任務設定定位, 檢查, 量測, 讀取
    感測器CMOS矩陣感測器,灰度值
    感測器解析度1,600 px x 1,088 px (1.7 Mpixel)
    聚焦方式可調式對焦
    鏡頭可更換 (C-Mount),作為配件另購
    光學規格2/3″
    使用者介面網頁伺服器
    操作元件2個按鍵
    串列✔ , RS-232, RS-422
    Ethernet✔ , TCP/IP, FTP, HTTP
    CAN✔ , SICK CAN 感測器網路(主站/從站)
    EtherNet/IP™
    PROFINET✔ , PROFINET Single Port, PROFINET Dual Port(可透過外接式CDF600-2 fieldbus模組選擇)
    配置軟體SICK AppStudio
    尺寸142 mm x 90 mm x 46 mm 1)
    • 1) 僅限無鏡頭和防護罩的外殼.
All technical data can be found accompanying the individual product

下載區

回到最上端