聯絡我們
其他建議

2D視覺感測器
InspectorP Rack Fine Positioning

針對單層與雙層儲存架的貨格精確定位解決方案

客戶效益

  • 高精度定位可實現精巧的貨架設計和最大倉儲容量
  • 僅需一個感測器即可在雙層儲存架中支援近距與遠距範圍應用
  • 精巧的獨立裝置經過預先配置,無需硬體調整即可輕鬆進行機械整合
  • 透過不同連接選項實現靈活的系統整合
  • 得益於智慧型硬體功能與直觀的Web GUI,最大限度地減少培訓工作
  • 即使在不利條件下(例如髒汙或反射時),依照簡易孔洞亦可定位
  • 圖像監測與儲存適用於難以接近的安裝環境

Overview

針對單層與雙層儲存架的貨格精確定位解決方案

InspectorP Rack Fine Positioning是一款易於使用且靈活的視覺感測器,用於在x與y方向上對存儲和檢索系統進行貨格精確定位。由於其量測範圍大,使用一個感測器即可在近距與遠距範圍內覆蓋雙層儲存架。即使在不利條件下(例如髒汙或反射時),也能藉助孔洞或反射片可靠定位貨架。InspectorP Rack Fine Positioning提供簡便的隨插即用功能,憑藉預裝型照明、預對焦式光學元件及預裝軟體確保即時可用。

產品概述
  • 利用一個裝置兼顧單層與雙層儲存架
  • 方便使用的網路介面
  • PROFINET與數位輸出
  • 堅固的金屬外殼,附IP67保護罩
  • LED燈、瞄準雷射、裝置上的按鈕及可選microSD記憶卡
  • 預裝、預對焦和預參數設定
  • 存取圖像資料

 

Press Release

Press Release (.docx)

利益

高精度定位可實現精巧的貨架設計和最大倉儲容量

InspectorP Rack Fine Positioning提供簡便的隨插即用功能,憑藉預裝型照明、預對焦式光學元件及預裝軟體確保即時可用。

即使在不利條件下(例如髒汙或反射時),依照簡易孔洞亦可定位。

得益於智慧型硬體功能與直觀的Web GUI,最大限度地減少培訓工作。

InspectorP Rack Fine Positioning是一款易於使用且靈活的視覺感測器,用於對存儲和檢索系統進行貨格精確定位。

應用

Technical overview

 
  • 技術資料一覽

    技術資料一覽

    任務設定定位
    感測器CMOS矩陣感測器,灰度值
    感測器解析度1,280 px x 1,024 px (1.3 Mpixel)
    聚焦方式固定對焦
    光學規格1/1.8"
    使用者介面Web介面
    操作元件2個按鍵
    Ethernet✔ , TCP/IP, FTP, HTTP
    PROFINET
    配置軟體Web介面, PLC介面
    尺寸108 mm x 63 mm x 59 mm 1)
    • 1) 附鏡頭與保護罩.
All technical data can be found accompanying the individual product

下載區

回到最上端