聯絡我們
其他建議

2D視覺感測器
Inspector

舒適感測器套件中的智慧型圖像處理解決方案

客戶效益

  • 多功能視覺工具箱,將智慧型攝影機的性能與感測器的操作方便結合起來
  • 獨特的可更換外殼,輕鬆優化圖像質量
  • 透過SOPAS輕鬆設定參數,包括使用模擬器進行離線參數設定和檢測,最大程度減少生產過程中的停機時間
  • 方便操作的使用者介面完美因應使用者的監控需求,便於其盡可能高效地工作
  • 透過乙太網通訊與API網站實現卓越的連線性,適合於客製化的HMI開發

Overview

舒適感測器套件中的智慧型圖像處理解決方案

Inspector視覺感測器是僅在一個設備中的智慧型解決方案,適合於圖像處理應用。而且不受任務設定影響:確認質量與完整性、檢測零件位置與量測應用。堅固的IP 67金屬外殼因應工業用途;透過智慧型圖像處理,Inspector完美適合於高速應用。彈性的外殼設計易於滿足客戶針對相應適用領域的光學要求。這樣可確保出色檢查高反光率零件和多色標籤等難以檢測的物體。Inspector產品系列配備眾多介面,為控制、監控和資料獲取提供支援。視覺感測器具有客戶為進行整合所需的一切,並使日常工作更加簡單。

產品概述
  • 高速定位、檢查與量測
  • 性能強勁的「目標定位器」,不受位置、旋轉角度與大小的影響
  • 獨特的可更換外殼支援碗型燈與不同光學配件
  • 透過電腦逐步完成設定,非常方便
  • 易於操作的使用者介面
  • 彈性的機器整合與HMI設計介面

 

用於機械人的感測器解決方案
Robotics image
用於機械人的感測器解決方案
Robotics image

平等合作

無論是機械人視覺、安全機械人、臂端工具還是位置回饋——SICK感測器賦予機械人精確感知的能力。
瞭解更多

應用

Technical overview

 
  • 技術資料一覽

    技術資料一覽

    任務設定

    定位

    檢查

    量測

    感測器CMOS矩陣感測器,灰度值
    感測器解析度

    384 px x 384 px

    640 px x 480 px

    光源

    白色

    白色頂光

    UV

    紅外光

    聚焦方式可調對焦(手動)
    鏡頭

    可更換 (M12-Mount)

    整合

    不屬於供貨內容 (M12-Mount)

    光學規格1/3"
    使用者介面

    Inspector Viewer

    網頁伺服器

    Ethernet✔ , TCP/IP
    EtherNet/IP™
    EtherCAT®✔ , DC (Distributed Clocks), EoE (Ethernet over EtherCAT®), FoE (Files Access over EtherCAT®), CoE (CAN over EtherCAT®)
    配置軟體SOPAS ET
    尺寸100 mm x 53 mm x 38 mm
All technical data can be found accompanying the individual product

下載區

回到最上端