聯絡我們
其他建議

2D視覺感測器

高性能的圖像處理,最簡單的操作

SICK提供高性能的視覺感測器,即使在傳統感測器不起作用時,其也能勝任所有行業的挑戰。根據產品型號,為視覺感測器提供完整的工具套件,適合於定位、檢查。量測與讀取應用。彈性的光學設計適合於幾乎所有應用領域。透過自動調整、智慧型演算法與共用的直覺式使用者介面,確保操作簡單。

進階搜尋:

7結果:

結果 1 - 7 von 7

檢視: 圖片檢視 列表檢視
針對單層與雙層儲存架的貨格精確定位解決方案
  • 利用一個裝置兼顧單層與雙層儲存架
  • 方便使用的網路介面
  • PROFINET與數位輸出
  • 堅固的金屬外殼,附IP67保護罩
  • LED燈、瞄準雷射、裝置上的按鈕及可選microSD記憶卡
  • 預裝、預對焦和預參數設定
  • 存取圖像資料
產品系列 Inspector
舒適感測器套件中的智慧型圖像處理解決方案
  • 高速定位、檢查與量測
  • 性能強勁的「目標定位器」,不受位置、旋轉角度與大小的影響
  • 獨特的可更換外殼支援碗型燈與不同光學配件
  • 透過電腦逐步完成設定,非常方便
  • 易於操作的使用者介面
  • 彈性的機器整合與HMI設計介面
產品系列 InspectorP63x
可配置。可進行程式設計。精巧。多樣。
  • 具有130萬和190萬畫素的2D視覺感測器
  • 在Web流覽器中配置SensorApp
  • 在SICK AppStudio中程式設計新的SensorApp
  • 靈活的S-Mount鏡頭和C-Mount鏡頭,整合式照明
  • 瞄準雷射、聲音信號和反饋點
  • 包括HALCON運行時許可證和SICK演算法庫
產品系列 InspectorP65x
可配置。可進行程式設計。效能強大。掃描範圍大。
  • 具有210萬和420萬畫素的2D視覺感測器
  • 在Web流覽器中配置SensorApp
  • 在SICK AppStudio中程式設計新的SensorApp
  • 靈活的C-Mount鏡頭,整合式照明
  • 瞄準雷射、聲音信號和反饋點
  • 包括HALCON運行時許可證和SICK演算法庫
產品系列 InspectorP64x
可配置。可進行程式設計。經濟。快速。
  • 具有170萬畫素的2D視覺感測器
  • 在Web流覽器中配置SensorApp
  • 在SICK AppStudio中程式設計新的SensorApp
  • 靈活的C-Mount鏡頭,整合式照明
  • 瞄準雷射、聲音信號和反饋點
  • 包括HALCON運行時許可證和SICK演算法庫
產品系列 midiCam
堅固、工業適用型流式攝影機,帶GigE介面
  • 依據防護等級IP 67的堅固外殼
  • 乙太網供電 (PoE)
  • 電源範圍12 V DC ~ 24 V DC
  • 用於GigE介面的M12插頭
  • 用於電源與數位輸入及輸出的M12插頭
  • 彩色、單色及NIR型號
  • C-Mount鏡頭接頭
產品系列 picoCam
極為精巧的工業流式攝影機,帶GigE介面
  • 極為精巧的外殼
  • 乙太網供電 (PoE)
  • 電源範圍12 V DC ~ 24 V DC
  • 可用螺絲擰緊的RJ45 GigE介面
  • 可用螺絲擰緊的Hirose插頭,用於電源與數位輸入及輸出
  • 彩色、單色及NIR型號
  • C-Mount鏡頭接頭

結果 1 - 7 von 7

回到最上端