Universal Robots (UR) 為各種規模的企業提供諸多協作型機器人解決方案。UR的協作型機器人產品組合在載重能力與掃描範圍方面提供了以下五種型號:
- UR3e(載重能力3 kg,掃描範圍500 mm)
- UR5e(載重能力5 kg,掃描範圍850 mm)
- UR10e(載重能力12.5 kg,掃描範圍1300 mm)
- UR16e(載重能力16 kg,掃描範圍900 mm)
- UR20(載重能力20 kg,掃描範圍1750 mm)
由此可以涵蓋各種各樣的應用。這些協作型機器人具有六個關節和驚人的靈活性,並且易於整合至現有的生產環境中,因此生來就適合幹重活難活。並且加上合適的SICK感測器與軟體解決方案後,這些活還可以更上一層樓,從而勝任您在安全與工業圖像處理領域遇到的各項具體挑戰。在此,SICK不僅專門為UR+生態系統提供了整合式解決方案,還為各種UR機器人提供了其他許多可整合的解決方案。
針對Universal Robots機器人的感測器與軟體解決方案
針對UR+生態系統的智慧型解決方案

安全系統Safe Robotics Area Protection:sBot Stop – URCap

適用於UR-e系列UR3e、UR5e、UR10e、UR16e的機器人控制器
針對Universal Robots機器人的解決方案
安全系統Safe Robotics Area Protection:sBot Speed – URe(1台雷射掃描器)

安全系統Safe Robotics Area Protection:sBot URCap

適用於UR-e系列UR3e、UR5e、UR10e、UR16e的機器人控制器
安全系統Safe Robotics Area Protection:sBot Speed – UR

成功歷程
安全系統Safe Robotics Area Protection:sBot Speed – URCap

適用於UR-e系列UR3e、UR5e、UR10e、UR16e的機器人控制器
安全系統Safe Robotics Area Protection:sBot Speed – URe(2台雷射掃描器)

安全系統Safe Robotics Area Protection:nanoScan3 Tool URCap

適用於UR-e系列UR3e、UR5e、UR10e、UR16e的機器人控制器
找到適合您的UR機器人的解決方案