聯絡我們
其他建議

追蹤查詢系統
VMS4x0 CV

防患於未然

客戶效益

  • 自移動型立方形物件的品質檢查
  • 倉庫自動化流程的最佳化
  • 可及早識別已變形物件,從而減少停機時間
  • 考慮維護的最佳化設計節省了時間和金錢
  • 完全整合進現有自動辨識解決方案或動態稱重解決方案,以實現最大靈活性
  • 所有系統組件來自同一製造商,因此可靠性高且易於整合

Overview

防患於未然

追蹤查詢系統VMS4x0 CV(體積測量系統輪廓校驗)是一種非接觸式尺寸與變形識別系統。此系統可識別出立方形物件的變形,從而避免自動化設備產生停機時間。專為此研發的軟體可檢測出最細微的變形,帶來最佳貨品存入與取出流程控制。根據應用領域,此系統可擴展其他SICK系統,進而為多樣化應用提供最佳解決方案。

產品概述
  • 最大物件尺寸為2,000 mm x 1,000 mm x 1,000 mm(長 x 寬 x 高)
  • 量測準確度在1 m/s時最高可達為5 mm x 5 mm x 5 mm(長 x 寬 x 高),2 m/s時最高可達10 mm x 10 mm x 10 mm(長 x 寬 x 高)
  • 10 mm時的最小變形

應用

Technical overview

 
  • 技術資料一覽

    技術資料一覽

    應用貿易運輸與配送中心
    輸送速度≤ 2 m/s
    物件偵測精度

    ± 5 mm x ± 5 mm x ± 5 mm (L x W x H, 高達1 m/s)

    ± 10 mm x ± 5 mm x ± 5 mm (L x W x H, 高達2 m/s)

    最小物件間隙≥ 1,200 mm
    最小物件尺寸200 mm x 100 mm x 100 mm
    最大物件尺寸2,000 mm x 1,000 mm x 1,000 mm
    輸出資料XML, ASCII, 客戶日誌
All technical data can be found accompanying the individual product

下載區

回到最上端