聯絡我們
其他建議

追蹤查詢系統
VMS410/510

This product family is being phased out!
單頭體積量測系統適用於方形物件

客戶效益

  • 簡單的裝配選項節省安裝調試時間,確保在各種應用環境中的靈活度
  • 結構型式小巧、緊湊可輕鬆整合在系統中
  • 簡單快速更換設備的方便保養系統(簡稱MTTR)
  • 符合OIML、MID與其他標準的計量能力

Overview

單頭體積量測系統適用於方形物件

非常適合量測方形物件、平坦輸送皮帶上的包裹等的體積:SICK VMS410/510 系列的體積量測系統。SICK此款解決方案的優點是安裝快速、校準與調試簡單。單頭體積量測系統也為計算計費重量提供已獲認證產品系列:VMS510 OEM 與 VMS510 MID(這兩個產品系列均已依據OIML與MID進行檢測與認證)。此外,為並排放置物件量測提供經過認證的特殊產品系列,VMS510 MID-e。

產品概述
  • 量測物件長度、寬度與高度
  • 計算最小包絡長方體(材積)
  • 優化應用軟體
  • 全部量測功能整合在量測頭內,無需額外的評估元件

應用

Technical overview

 
  • 技術資料一覽

    技術資料一覽

    應用貨物入庫, 貨物出庫, LFT物件尺寸量測
    輸送速度1 m/s
    物件偵測精度± 5 mm x ± 5 mm x ± 5 mm (v <= 1.0 m/s)
    最小物件間隙≥ 0 mm
    最小物件尺寸50 mm x 50 mm x 50 mm (v <= 1.0 m/s)
    最大物件尺寸2,300 mm x 1,000 mm x 1,000 mm
    輸出資料材積尺寸(長/寬/高)
    掃描器規格1-掃描器-解決方案
All technical data can be found accompanying the individual product

下載區

回到最上端