追蹤查詢系統
VML

透視尺寸

客戶效益

  • 即便是透明與極深色的物件也能可靠量測,不受其表面特性影響
  • 物件的線上量測
  • 基於受光器與投光器模組的可靠量測性能
  • 較短的MTTR減少了維護工作,降低了運營成本並提升了系統可用性
  • 計量系統中,根據量測資料獲取的物件尺寸可用於核算
  • 標准化鋼製框架實現簡便安裝與高度模組化

概覽

透視尺寸

VML(基於光柵的體積量測系統)追蹤查詢系統是物件量測與位置確定方面的高要求應用解決方案。VML以光柵為基礎,準確測定物件的最小包裹長方體,並且不受其表面特性影響。這樣尤其能可靠量測透明與覆膜的物件。物件尺寸可由量測資料計算得出,並根據系統類型用於核算。憑藉模組化結構,VML與其他SICK解決方案相容且可擴展。由此能夠個性化因應特殊應用。

產品概述
  • 已獲認證的量測準確度可達5 mm x 5 mm x 2 mm(長 x 寬 x 高)
  • 根據系統類型,檢測到的物件尺寸可達2,600 mm x 1,000 mm x 1,000 mm(長 x 寬 x 高)
  • 輸送皮帶速度可達2 m/s以上
  • 透過MSC800控制器易於整合

 

應用

技術概觀

 
  • 技術資料一覽

    技術資料一覽

    使用貿易運輸與配送中心, 宅配、快遞、包裹與郵政行業
    輸送速度0.2 m/s ... 2.2 m/s (應要求提供更高的輸送速度)
    物件偵測精度

    ± 5 mm x ± 5 mm x ± 2.5 mm ((L x W x H) 高達1 m/s)

    ± 5 mm x ± 5 mm x ± 5 mm ((L x W x H) 高達2 m/s)

    應要求提供更高的輸送速度

    ± 5 mm x ± 5 mm x ± 5 mm

    ± 5 mm x ± 5 mm x ± 2 mm

    最小物件間隙200 mm / 50 mm
    最小物件尺寸

    50 mm x 50 mm x 10 mm

    50 mm x 50 mm x 50 mm

    50 mm x 50 mm x 20 mm

    最大物件尺寸

    2,600 mm x 1,000 mm x 1,000 mm

    1,500 mm x 1,000 mm x 1,000 mm

    1,000 mm x 700 mm x 370 mm

    輸出資料XML, ASCII, 客戶日誌
All technical data can be found accompanying the individual product

下載區