聯絡我們
其他建議

追蹤查詢系統
Master Data Analyzer

貨物數位化確保優化物流流程

客戶效益

  • 不受形狀和表面影響的可靠基本資料收集
  • 最高的兩側準確度極大地優化存儲
  • 受益於持續自診斷、啟動與停止選項,實現穩定量測
  • 在兩個方向執行量測工序、量測物件后立即輸出資料和較短的量測週期可實現高流程安全性並大幅節省時間
  • 受益於直覺式軟體設計與隨插即用功能,無需培訓

Overview

貨物數位化確保優化物流流程

追蹤查詢系統Master Data Analyzer僅需一個工作步驟即可採集物件的尺寸、重量和條碼。測量型自動化光柵MLG可以不受物件反射特性影響進行量測。因此,Master Data Analyzer尤其能可靠檢測包裝在薄膜中的物件。無需對齊物件。可在兩個方向執行量測工序。檢測物件后立即進行資料輸出。也可阻斷量測工序。此外,Master Data Analyzer的亮點還包括堅固的設計、簡單和直覺式操作以及免維護機械裝置。

產品概述
  • 體積為2.5 mm x 2.5 mm x 2.5 mm,重量為± 5 g時的量測準確度
  • 讀取所有市場常見一維和二維條碼
  • 最大物件尺寸為800 mm x 600 mm x 600 mm
  • 採用工業充電電池和WLAN技術的移動式解決方案

應用

下載區

回到最上端