追蹤查詢系統Master Data Analyzer Vision僅需一個工作步驟即可採集物體的尺寸、重量和一維/二維條碼,並生成物體圖像。整合的3D快照技術能夠飛速拍照獲取物體尺寸,同時解析度非常準確。由此,利用3D視覺感測器Visionary-S,可在短短數秒內精確採集基本資料,並直接傳輸至Host。此系統可自動化辨識新的物體,並開始量測,無需由操作人員主動介入。此外,Master Data Analyzer Vision的亮點還包括堅固的設計、簡單和直覺式操作以及免維護機械裝置。
產品概述
- 量測準確度± 5 mm x 5 mm x 2 mm,磅秤解析度± 2 g
- 讀取一維/二維條碼
- 最大物體尺寸為600 mm x 500 mm x 400 mm至800 mm x 500 mm x 200 mm
- 自動化啟動量測程序
- 3D機器視覺輔助量測,附拍攝彩照
- 中央控制器,包括個人化調整可能