聯絡我們
其他建議

追蹤查詢系統
ICR89x System

更快速。更可靠。更卓越。

客戶效益

  • 獨特的雙線CMOS感測器,提供出色的圖像質量,實現最佳的讀取速率與OCR結果
  • 智慧解碼演算法確保可靠讀取性能與高輸送量。
  • 高掃描頻率在輸送帶速度高達3.8 m/s時提供高解析度圖像(200 dpi)
  • 透過整合校驗器高效分析一維/二維條碼品質
  • 透過80,000 h MTBF實現最高可靠性
  • 更換設備時透過智慧複製概念獲得較短停機時間
  • 選配藍白照明裝置在彩色列印時仍可提供較佳對比度
  • 透過待機模式降低能源消耗

Overview

更快速。更可靠。更卓越。

基於ICR89x線掃描攝影機的追蹤查詢系統是運輸與物流流程的線性二維條碼讀取領域中所有高階應用程式的理想解決方案。除此之外,整合式ICR89x攝影機還提供出色的圖像質量,可用於OCR與影片格式應用。條碼讀取系統具有模組化攝影機設計、LED照明、對焦控制與高性能解碼器。視應用而定,此系統可輔以其他產品,例如體積量測系統。

產品概述
  • 雙線CMOS感測器用於條碼與OCR最大讀取速率
  • 在最大3.8 m/s時,針對高解析度圖像(200 dpi)的最大掃描速率高達30 kHz
  • 高達1200 mm的較大讀取範圍
  • 系統支援所有常見一維/二維條碼,郵政編號
  • OCR五圖像輸出通道、視頻編碼、存檔與診斷
  • 針對所有組件的參數複製
  • 智慧控制待機模式
  • 工業化設計,無需外部PC

應用

Technical overview

 
  • 技術資料一覽

    技術資料一覽

    最小物件間隙≥ 50 mm
    讀取範圍600 mm ... 1,200 mm
All technical data can be found accompanying the individual product

下載區

回到最上端