聯絡我們
其他建議

追蹤查詢系統
ALIS

機場行李辨識系統 - 確保拿到您的行李

客戶效益

  • 即使條碼或轉發器標籤髒汙並被部分遮擋時也可進行讀取,減少了行李件的人工再處理
  • 透過可保存在感測器連接插頭中的參數與快速夾緊裝置,可迅速更換各台感測器
  • 高運行安全性
  • 易於操作且少維護

Overview

機場行李辨識系統 - 確保拿到您的行李

SICK確保您快速安全地在正確地點拿到您的行李。SICK憑藉技術最新的ALIS、條碼與RFID系統提供專為機場行李開發的系統,此系統可靠解碼IATA條碼和/或RFID標籤。作為這一領域的少數廠家之一,我們向您提供交鑰匙系統: 從電子元器件、光電感測器與診斷軟體到調試 - SICK嚴格根據您的要求調整系統,在專案每個階段給您提供專業支援。

產品概述
  • 可選100%備份設計
  • 可在帶式傳送機與托盤分選機上使用
  • 讀取速率非常高
  • 適合IATA條碼與RFID標籤
  • 專注於行李件與及時條碼讀取
  • 可靠的高性能感測器

應用

Technical overview

 
  • 技術資料一覽

    技術資料一覽

    應用機場行李之識別
    最小物件間隙≥ 50 mm, ≥ 400 mm
    最大物件尺寸長 + 寬 + 高 = 1580 mm(機場行李)
    輸出資料客製化的輸出字串
All technical data can be found accompanying the individual product

下載區

回到最上端