品質管理系統
MQCS

適合工業用途的多功能品質管理

客戶效益

  • 透過全面檢測物件特徵來保證品質
  • 模組化軟體和硬體方案開啟客製化應用可能
  • 藉助保存的系統設置(配方管理)實現快速簡便的產品更換
  • 輕鬆整合至現有設備
  • 無需專業知識即可操作系統
  • 輕鬆實現資料訪問和資料顯示

概覽

適合工業用途的多功能品質管理

藉助品質管制系統 MQCS (Modular Quality Control System) 可勝任多種檢查任務,確保產品和流程品質。其中包括例如讀取代碼、計數或對比參考值以及使用3D感測裝置檢查形狀和體積。附有可組合基本功能的模組化硬體和軟體方案為此奠定基礎。其可透過特定應用的軟體模組和硬體組件加以補充。由此貼合客製化需求。作為易於整合的獨立解決方案,MQCS尤其適合加裝至現有設備。

產品概述

  • 附有可組合基本功能與可擴展模組的軟體平臺
  • 配方管理
  • 模組化、可擴展的硬體
  • 用於客製化警報的數位輸出
  • 經由觸控顯示器顯示感測器採集到的資料和感測器統計資訊

應用

技術概觀

 
  • 技術資料一覽

    技術資料一覽

    一維條碼類型

    GS1-128 / EAN 128

    UPC / GTIN / EAN

    2/5 Interleaved

    GS1 DataBar

    Code 39

    Code 128

    Codabar

    Code 32

    Code 93

    二維條碼種類

    矩陣式二維條碼ECC200

    GS1 Data-Matrix

    PDF417

    PDF417 Truncated

    QR code

    運作環境溫度0 °C ... +45 °C
    允許的相對濕度5 % ... 90 % RH nicht kondensierend
    電源電壓24 V DC (18.5 V DC ... 30.2 V DC)
    輸入功率

    30 W, 60 W, 配有8個Lector型讀碼器

    120 W, 240 W

All technical data can be found accompanying the individual product

下載區