分析系統
TICx02

可靠的車輛分類與可選的車軸計數

客戶效益

  • 自由通行與時走時停的交通條件下可靠檢測與分類車輛
  • 靈活輸出多達30種車輛類別,譬如TLS 8+1、TLS 5+1、TLS 2+1或Swiss 10
  • 多車道交通地點的非接觸式車軸計數(可選)
  • 可額外整合ANPR、WIM、RFID標籤
  • 得益於擴充的溫度範圍,能在–40 °C ~ +60 °C的所有氣候區中使用
  • 經由FTP或UNC傳輸直接將資料儲存於客戶系統中,以便快速存取
  • 憑藉配置助手進行簡單明瞭的調試與操作

概覽

可靠的車輛分類與可選的車軸計數

TICx02分析系統(Traffic Information Collector:交通資訊採集器)用於在自由交通流中精確分類所有類型的車輛。藉由人眼安全型2D LiDAR感測器,每秒可掃描車輛多達100次。由量測資料能為每輛車建立3D模型。此外,該系統還可擴充車軸計數功能。TICx02利用獲得的資料庫將車輛歸入多達30種車輛類別。確定車速與運動方向可完善交通資料採集。

產品概述
  • 高精度車輛分類
  • 附加功能車軸計數
  • 資料輸出為點雲
  • 使用者介面中最近採集的50輛車的資料歷史紀錄
  • 用於資料傳輸的TCP/IP介面
  • 系統狀態監控與事件記錄

應用

技術概觀

 
  • 技術資料一覽

    技術資料一覽

    應用領域交通管理, 收費系統
    整合式應用車輛分類, 交通統計, 計軸, 速度檢測
    工作環境溫度

    –20 °C ... +50 °C 1)

    –40 °C ... +60 °C

    重量12 kg ... 16.1 kg
    • 1) 需要防止陽光直射,以避免過熱。.
All technical data can be found accompanying the individual product

下載區