分析系統
TIC501

輕鬆檢測和分類車輛

客戶效益

  • 在多個車道可靠進行車輛檢測與分類
  • 即使臨時改變車道方向(譬如在施工現場區域內)也可連續採集交通資料
  • 靈活輸出多達30種車輛類別,譬如TLS 8+1、TLS 5+1、TLS 2+1或Swiss 10
  • 快速、簡單且低成本地安裝,無需在公路路面上安裝
  • 得益於擴充的溫度範圍,能在–40 °C ~ +60 °C的所有氣候區中使用
  • 經由FTP或UNC傳輸直接將資料儲存於客戶系統中,以便快速存取
  • 憑藉配置助手進行簡單明瞭的調試與操作

概覽

輕鬆檢測和分類車輛

TICx01分析系統(Traffic Information Collector:交通資訊採集器)設計用於在自由交通流中優化交通管理。僅需一臺感測器即可檢測多條車道上所有類型的車輛,從而維持低安裝與調試成本。TICx01既可以在車道上、兩個車道之間安裝,也可以在路旁的枝形路燈與電線杆上安裝。由獲取的量測資料能為每輛車創建3D模型。根據這些資料可將車輛歸入多達30種車輛類別。

產品概述
  • 自由交通流中的車輛統計與分類
  • 資料輸出為點雲
  • 使用者介面中最近採集的50輛車的資料歷史紀錄
  • 用於資料傳輸的TCP/IP介面
  • 系統狀態監控與事件記錄

應用

技術概觀

 
  • 技術資料一覽

    技術資料一覽

    應用領域交通管理
    整合式應用車輛分類, 交通統計
    工作環境溫度–40 °C ... +60 °C
    重量4.4 kg
All technical data can be found accompanying the individual product

下載區