分析系統
Railway Profiling System

量測火車以檢測超出空間輪廓的情況並發出警報

客戶效益

  • 量測解析度高,並可檢測極小物體,從而發出靈敏警報
  • 根據原因可持續地排除及對應超出空間輪廓的情況
  • 檢查多個空間輪廓,無需調整感測系統
  • 維護作業量少,生命週期成本低
  • 扎實可靠的量測資料,作為規劃的基礎並用於建立長期統計資料
  • 可模組化擴展的系統功能

概覽

量測火車以檢測超出空間輪廓的情況並發出警報

Railway Profiling System在火車行駛過程中對火車進行三維量測,識別突出的貨物或超出允許的空間輪廓的火車組件。使用人眼安全型2D-LiDAR感測器每秒檢測火車200次。依據由此生成的3D模型,可辨識超出空間輪廓的情況並向運營商發出警報。直觀的使用者介面可幫助詳細分析視覺化的火車輪廓關鍵區域並採取相應措施。

產品概述
  • 在200 Hz解析度下進行高精度3D量測,並在發現超出空間輪廓時立即發出警報
  • 資料輸出為3D模型、2D剖面圖及攝影機圖像
  • 配置多個空間輪廓
  • 非近地光學式感測器
  • 記錄所有檢測到的量測資料
  • 簡單的安裝、維護與操作

應用

技術概觀

 
  • 技術資料一覽

    技術資料一覽

    整合式應用車輛量測, 檢查允許的車輛尺寸, 檢測突出物體
    掃描頻率50 Hz ... 200 Hz, 可配置
All technical data can be found accompanying the individual product

下載區