分析系統
Load Volume Measurement System

動態和全自動量測卡車裝載量

客戶效益

  • 由於在車輛行駛過程中即可自動計算裝載量,因此可縮短量測流程
  • 只需一次通行——無需對比量測
  • 由於智慧檢測裝載區域並排除了不相關的車輛零部件,因此可提高裝載量計算的效率
  • 快速生成裝載量資料,從而進一步進行資料加工
  • 簡單的安裝、維護與操作
  • 無需安裝至路面
  • 無需操作人員支援隨時可用

概覽

動態和全自動量測卡車裝載量

Load Volume Measurement System在車輛通過且不煞車時,在卡車的平面裝卸區上測量裝載量或量測傾卸式車輛的剩餘裝載量。裝載濕度含量未知的裝載物時,裝載量數據精確對於計算淨重等操作特別重要。人眼安全型2D LiDAR感測器每秒掃描車輛多達100次。藉由獲取的量測資料可建立3D模型,用於計算裝載量。系統可靠地辨識出不相關的車輛零部件和固定裝置並自動排除。

產品概述
  • 自動化非接觸式量測裝載量和剩餘裝載量
  • 3D視覺化系統,包括計算車輛外形尺寸
  • 可依據客戶要求整合HD攝像機、ANPR、WIM、RFID
  • 基於網頁的使用者介面,使用者可隨時遠端造訪

應用

技術概觀

 
  • Technical data overview

    Technical data overview

    Integrated applicationBulk material, Flat bed
All technical data can be found accompanying the individual product

下載區