配件
固定配件

SPZ-012-AD-D
2029197
複製短連結網址
    • 技術資料
      配件組連軸器
      配件系列彈簧夾頭與鎖緊環
      描述全中空軸彈簧夾頭,軸徑12 mm,外徑14 mm
      軸直徑12 mm
      直徑14 mm
    • 分類
      ECl@ss 5.021020701
      ECl@ss 5.1.421020701
      ECl@ss 6.021022190
      ECl@ss 6.221022190
      ECl@ss 7.021041712
      ECl@ss 8.021041712
      ECl@ss 8.121041712
      ECl@ss 9.021041712
      ECl@ss 10.021041712
      ECl@ss 11.021041712
      ETIM 5.0EC002384
      ETIM 6.0EC002384
      ETIM 7.0EC002384
      ETIM 8.0EC002384
      UNSPSC 16.090127112104

    規格圖

    SPZ-012-AD-D
    尺寸圖
  • 檢視: 圖片檢視 列表檢視 顯示所有
    隱藏全部