SICK與SOTO:用於工業生產的新移動式機器人

Jan 11, 2022

很少能有企業以如此創新的方式填補缺口:機器人公司Magazino研發出了新型供應鏈機器人SOTO,專門用於生產中尚未實現自動化的區域。該企業與SICK合作,推出了一款為生產缐裝料的移動式機器人。這項革命性的成果將運用於汽車製造及其他諸多行業。

「Magazino與SICK開展了長期合作。」Magazino公司產品經理Raphael Vering介紹。移動式機器人SOTO 2開啟了雙方合作的新篇章。它可以完全自主地為工業生產供應小型載貨架。

The SOTO 2 mobile robot supplies industrial production facilities with small load carriers with complete autonomy.
The SOTO 2 mobile robot supplies industrial production facilities with small load carriers with complete autonomy.

 

工業生產中的自動化物料供應

以前,生產缐上的上下游流程幾乎都需要手動操作,SOTO則讓這一切成為過去:它可以駛入倉庫內,從中夾取小型載貨架並放置到自己身上,然後將箱子運送到裝配站,再將其重新放下交付——這一切全部都是自主且及時地完成。「從不同高度和貨架夾取物品,同時運輸多達24個容器,並將其運送至不同的組裝地點靈活卸下放置;SOTO是目前唯一一款將這三個步驟集合在一台車輛上的產品。」Raphael Vering說。

For localization and navigation purposes, three microScan3 safety laser scanners are installed under the vehicle floor.
For localization and navigation purposes, three microScan3 safety laser scanners are installed under the vehicle floor.

 

全方位配備SICK感測系統解決方案

由此,「工廠4.0」的願景得以進一步成為實際,而SICK作為專業提供移動式機器人的智慧型感測器解決方案的企業,也在其中貢獻了一份力。「我們藉由於與SICK的合作,製造出了一台能夠可靠感知環境、與工作人員一同作業的機器人。」Vering補充道。車輛底板下方有三台microScan3安全區域雷射掃描器,負責定位與導航。另外,還有安全光幕防止人員干擾正在移動的車輛。增量型編碼器DFS60也是來自SICK。最後,3D視覺攝影機Visionary-T Mini從上方檢查行駛路徑可輔助導航,並辨識與安全區域雷射掃描器處在不同高度的障礙物。

Safety light curtains from SICK prevent humans from interfering with the moving vehicle.
Safety light curtains from SICK prevent humans from interfering with the moving vehicle.
增量型編碼器
要求嚴苛應用情況下的高解析度可程式設計編碼器
DFS60
安全光柵
不懈追求安全性
deTec
安全區域雷射掃描器
可靠的安全區域雷射掃描器 - 智慧出衆
microScan3
機器視覺
3D機器視覺變得前所未有的簡單
Visionary-T Mini

 

Visionary-T Mini是及時工作的鷹眼

這款3D視覺感測器使Magazino能夠將SOTO 2推向批量生產之路。3D快照拍照法每秒可拍攝多達30張照片,從而記錄行駛路徑上潛在的各種障礙物:例如,在略高於地面的高度,必須辨識出叉車的叉齒或大的螺絲釘或螺母等。Visionary-T Mini還可以識別牆上突出的物體,如滅火器或顯示器。同樣適用在非常態突出的障礙物(如突出的棒狀物品或拖板貨物),甚至包括向下的樓梯或斜坡等「凹陷的」障礙物。

Visionary-T Mini在工業環境下的實用性也值得一提:安裝方式穩固、網際網路連缐佳、解析度高、資料處理流暢,且檢測範圍廣。此外,雙方專業人員之間還開展了富有成效的合作:如,Magazino提早收到了3D視覺攝影機的原型樣機,以便與SICK專家保持密切合作,推進複雜的研發步驟。

The Visionary-T Mini 3D camera controls the travel path to help with navigation and detect obstacles that are not at the height of the safety laser scanners.
The Visionary-T Mini 3D camera controls the travel path to help with navigation and detect obstacles that are not at the height of the safety laser scanners.

 

對最佳生產物流具有開拓性意義

由此,SOTO 2成功填補了智慧型生產物流的一項空白。它進一步推動了生產的自動化,減輕了員工的負擔,還有助於提高流程效率。這款移動式機器人將用於車輛製造商及配件供應企業,今後還將投入家用電器與電子裝置的生產。「我們將繼續信任SICK的產品與技術,採用他們的移動式機器人感測器解決方案。」Vering拍拍胸脯說。雙方將攜手繼續在成功的道路上前進。

 

更多文章

自主駕駛工業車輛的最佳防護區域大小

閲讀詳細內容

超緊凑型移動式機器人使流程鏈實現最佳化

閲讀詳細內容

SUitee Cobotics的可移動機器人給超市工作帶來變革

閲讀詳細內容

防疫之路的曙光——藉助紫外缐與nanoScan3進行消毒

閲讀詳細內容

自主移動機器人:
進入全新境界

無論是生產、物流還是服務領域,機器人技術正逐漸走向成熟。自主移動機器人全產品系列的感測器解決方案

請點選此處瞭解詳情