SICK的氣候保護管理和環境保護管理

環境保護活動針對氣候保護戰略和環境保護戰略。相關原則是:SICK希望完全避免或者持續減少因產品和工藝,因企業內使用的材質與手段(可能)造成的環境影響。

在這裡透過三個階段推進:
  1. 避免能夠避免的。
  2. 減少不能避免的。
  3. 優化不能減少的。 
environment

此時,焦點在於二氧化碳排放的四個處理區,廢物,廢水,材質使用以及SICK產品在客戶處的使用。

國際環境管理ISO 14001標準

在涉及資源保護和限制排放方面進行系統監控,評價和改善SICK的所有環境相關的過程。從2006年起,SICK所有辦公場地與生產廠都獲得了DIN EN ISO 14001:2005標準的認證。此外,SICK在2007年首次為其所有的國內子公司和其位於匈牙利的子公司成功進行了DIN EN ISO 9001:2000和 DIN EN ISO 14001:2005認證。

該國際標準不僅為如何減少水需求與能源需求而且也為如何在生產產品時減少原料的消耗提供了指引。
 
system avoid reduce optimize
system avoid reduce optimize
SICK的環境管理與能源管理

作為符合ISO 14001標準的環境管理系統的補充,從2012年起,位於Waldkirch的總廠和Reute分廠以及SICK杜塞爾多夫的銷售有限公司都已獲得EMAS (Eco Management and Audit Scheme,歐盟條例 (EC) 編號1221/2009)以及ISO 50001標準(能源管理)認證。

實際中的幾個例子

solar
太陽能發電

在2011年借助外部投資在位於Reute 和 Waldkirch的SICK企業的屋頂上就已安裝和運行了總計975 m²的太陽能發電設備。SICK總共提供了1375 m²的面積。每年,在SICK AG的屋頂上借助170 kWp左右的安裝功率產生約160,000 kWh的電能。

good for the environment
外觀看起來不錯 - 當然也是為了環保!

很長時間以來,眾多行業的企業都使用SICK感測器高效生產並借此保護資源。即便在SICK自己的工序中它也十分注重儘量使用環保生產原料。透過逐漸轉換為使用水基油漆系統可每年減少最多3.5噸的溶劑排放!

electronics manufacturing
在電子器件生產時全部使用焊料。

可靠高效的電子元件是SICK感測器的基礎。即便在高要求的製造過程中也使用環保工藝。從2006年起,SICK就已經採用無鉛製程並用於新研發的產品中。