SICK的企業歷史
結合了精密光學元件與智慧電子元件的光源能夠解決各種任務。E.h.博士很早就發現這一潛力。Erwin Sick於1946年創辦了自己的公司。在隨後的數十年裡,這家公司發展成為智慧型感測器與工業自動化技術解決方案的全球供應商。
結合了精密光學元件與智慧電子元件的光源能夠解決各種任務。E.h.博士很早就發現這一潛力。Erwin Sick於1946年創辦了自己的公司。在隨後的數十年裡,這家公司發展成為智慧型感測器與工業自動化技術解決方案的全球供應商。
SICK AssetHub:SICK AssetHub為數位網頁服務,所有製造商可藉由該服務管理企業內所有裝置或設備的Digital Twins。
outdoorScan3:全球首台此類型的設備:SICK展示outdoorScan3用於室外區域的安全區域雷射掃描器。
AppSpace:SICK AppSpace將軟體和硬體集於一身,其涵蓋兩項要素:SICK可程式設計式感測器及SICK AppStudio感測器應用程式研發套件。
InspectorP6x:圖像處理4.0——可程式設計的InspectorP6xx攝像機。
microScan3:創新的掃描技術safeHDDM®賦予microScan3即使在多塵和環境光條件下亦具有十分突出的可靠性,並提供高精度的量測資料。從而提高了機器的產能與可用性。
GLARE:GLARE耐眩光型光電感測器檢測平整表面的光澤度,並且能區分不同光澤度的物件。
Flexi Loop:憑藉獨特的分散式整合設計Flexi Loop,SICK滿足經濟串聯機器內安全開關與感測器之要求。
DeltaPac:為了在包裝工業中具備更高效率與品質:DeltaPac多功能光電感測器融合Delta S技術®、兩種高解析度能源量測、SIRIC®與距離量測技術。憑藉可直接點選的四種運行模式,感測器可在任意方向檢測半徑20 mm以內的物件輪廓。
GHG-Control:量測代替計算溫室氣體
FLOWSIC500:全球首個用於氣體分輸的緊湊型超音波氣體流量計。
EKS/EKM36:附HIPERFACE-DSL數位介面的新型馬達回授系統
MERCEM300Z:具有極高靈敏度的新型水銀分析儀
Color Ranger E:世界首款高速3D色彩影像感測器,顏色處理性能高強。
依據人工地面標誌的導航。
High-end CCD sensor with integrated illumination.
Smallest safety laser scanner S300.
IO-Link:透過創新型感測器/促動器介面的連續通訊。
在待辨識物體與閱讀器之間,無「視覺接觸」的情況下,RFID系統執行辨識。
三維影像感測器。
首個適用於壓床並符合高階安全類別的影像式安全系統。
新一代光電感測器:對被測物、特別是是環境進行地點與時間解析量測的陣列式感測器。
可以動態切換防護區域並用於自動導引系統的近端雷射掃描器。
高速的二維條碼辨讀器。
具有教導功能的視覺感測器。
迷你型氣壓缸感測器
安全匯流排系統。
首個用於在32 x 32像素區域檢測雷射線光隙以獲取物體形狀與位置的光電感測器。
採用光電感測器構型與飛行時間技術的檢測器價廉物美。
首個用於電子與流程工業,並採用鐵氟龍外殼的光電感測器。
首個依據飛行時間技術(Time of Flight)並整合自動對焦功能的條碼辨讀器。
最小的全封裝磁性感測器。
首個不易受外來光源影響的直接反射式光電感測器。
SICK模組化高階識別技術(SMART)實現對汙損條碼的正確檢測。
首台飛行時間感測裝置應用在高架倉庫中的定位。
首個具備抑制周圍光源功能的光電感測器。
首個具備背景遮蔽功能的迷你型光電感測器。
首次採用適合體積量測的近端雷射掃描器。
自動化技術中首個利用LED紫外光的螢光感測器。
首創色彩感測器問世。
首次使用符合安全類別三級的近端區域雷射掃描器進行危險區域防護。
首次使用適合於物件保護(例如在進料與出料時)的近端區域掃描器。
首個運用脈衝飛行時間原理的雷射光測距裝置。
First in-situ diode array spectrometer for sulfur oxide, nitrogen oxide, and ammonia.
用於監測公路隧道中廢氣排放的一氧化碳測量裝置。
首個運用超音波飛行時間原理的體積流量測量裝置。
首個用於二氧化硫與氮氧化物的現場氣體測量裝置(過濾相關器)。
首個雷射區域掃描器問世,以V型的掃描方式、迴轉光束與特製的反射鏡組成,且符合二級安全類別,用於防護危險區域。
光電感測器中導入半導體二極管作為發射束。
用於控制偏心壓床上防護罩的首個安全光幕。
首個彩色環條碼辨讀器,用於檢測安瓿瓶上的彩色環碼。
用於在狹窄空間內感測小物體的光纖。
首個用於檢測物件內螢光劑的螢光感測器。
在製藥行業中,裝箱單、折疊盒、罐裝、管體等條碼辨識。
First curve control device for guiding a duplicating milling machine according to a construction diagram – the predecessor of today's NC milling machine.
首台用於液位檢查的光學高度檢測器。
首個適合於極細針織線的繞線軸監視器(自動校準原理)
首部附有顯示幕並整合預設目標值的快速光學計算器問世,用於快速探測微小物體。
首部採用自動校準原理的光電型碳煙顆粒測量裝置
附空心鏡、無鏡輪的靜態光幕,預防事故。
NT1近接感測器:
1946
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1909
1988