管理您的Digital Twins
SICK AssetHub
與SICK在數位化世界開展工作
唯一性、標準化識別感測器解決方案與資料,構成了在正處於轉型階段的世界輕鬆開展數位化交互並提供數位產品的基礎。尤為重要的是:每個產品、每台感測器都必須能夠單獨且唯一地識別。

SICK使用的Product ID就提供了這種唯一的識別符,便於標準化快速存取產品介紹及其他產品與服務,如SensorApp。由此,我們為您在數位化世界的活動提供支援,並奠定了將為您的數位化商業領域提供更多便利的前瞻性自動化解決方案的基礎。
逐漸地,SICK感測器在交付時都將擁有一個Product ID。
SICK是Digital Data Chain Konsortium(數位資料鏈聯合組織)的成員
標準與平台可確保所有合作夥伴之間順利交流資訊。Digital Data Chain Konsortium(數位資料鏈聯合組織)中來自工業界的使用者與解決方案提供商(如SICK)共同研究出的就是這樣的標準與技術。
因此,擁有Product ID的SICK解決方案符合DIN SPEC 91406標準及今後IEC 61406標準的要求。
一個Product ID——多重優點

- 唯一性識別裝置
- 方便直接存取所有產品介紹
- 在可以一目瞭然地輕鬆管理所有資產的SICK AssetHub中快速建立產品
- 與DIN SPEC 91406及IEC 61406工業標準相容
- 通向數位化轉型之路的解決方案的基礎
關於SICK AssetHub的更多資訊:
Product ID——就這麼簡單

- 掃描QR code或直接在瀏覽器中輸入鏈結。
- 在網站上選擇是需要產品的一般資訊還是在AssetHub中註冊並管理裝置。
- sick.com上的一般資訊:您可以在此網站上直接存取關於相應裝置的所有資訊、技術資料及詳細內容,也可以直接將其下載下來。
- 在SICK AssetHub中使用:首次掃描時,可直接在AssetHub中註冊裝置。然後可以管理此裝置特定的資產資料,此外還能輕鬆存取其他與產品匹配的資訊。