聯絡我們
其他建議

諮詢與設計
CE符合性評估

通過多重的「指令與標準」確保安全

客戶效益

  • 節省時間與資源:高效執行,及早發現潛在薄弱點並避免尺寸超標
  • 獨立作業的專家進行的符合性評估,排除責任風險
  • 運用結構清晰的方法充分考慮所有安全問題
  • 透過標準化程序與持續的能力管理實現高品質

Overview

通過多重的「指令與標準」確保安全

只有所有應用均遵守指令,才能開具符合歐盟聲明並授予CE標誌。廣泛的指令與標準量,增加總覽的難度。SICK專家可評估是否已符合機械指令對安全與健康保護的基本要求。SICK提供的客觀評估可作為符合歐盟聲明與CE認證的依據。由此提供法律保障並避免責任風險。

產品概述
  • 確定危險
  • 評估機械指令對安全與健康保護的基本要求
  • 評估結果作為符合歐盟聲明與CE認證的前提

下載區

回到最上端