聯絡我們
其他建議

具備舒適診斷的安全串聯

包裝機處的多種安全開關與感測器需要智慧型佈線設計。採用Flexi Loop可以經濟方式連接並診斷多達八个安全串聯,每種具備高達32個雙通道安全開關與安全感測器。此外,透過標準輸入與輸出連接鎖定裝置、信號燈與急停按鍵。

  • 可使用以下產品系列
    節省成本的安全感測器串聯具備診斷功能
    • 32個感測器的安全串聯,每段最大可達100m,同時遵守效能等級PL e
    • 與其他所有製造商的感測器相容
    • 詳細的診斷資訊
    • 整合的標準輸入和輸出
    • 包括感測器的電源電壓供給
    • 帶有M12連接頭的無屏蔽標準電纜
    • IP等級為IP65與IP67
    • 用於現場診斷和調試的智慧型附件
回到最上端