聯絡我們
其他建議

靈活的印刷標記檢測,用於識別切割位置

包裝機使用捲繞的包裝材料,在此用薄膜上的印刷標記標記切割位置。為了避免生產次品並提升生產力,檢測出印刷標記必不可少。即使在最高速度下,KTS對比感測器也可在亞光、閃光或透明表面上識別出標記與背景間的灰度值區別。

  • 可使用以下產品系列
    創新型TwinEye雙束雷射技術實現更好的對比度識別
    • TwinEye雙束雷射技術提高景深與掃描範圍允差
    • 50 kHz的開關頻率與5 μs的波動
    • 透過大動態範圍,在閃光材質中實現可靠的對比度識別
    • 7段式顯示
    • 彩色模式
    • 安裝反饋
    • IO-Link與自動化功能
    • 得益於多種感測器參數,實現靈活的感測器設置
回到最上端