聯絡我們
其他建議

包裝薄膜的幅面邊緣控制

必須導引包裝機處的薄膜,使開捲過程正確開展。為此,藉助MLG-2 WebChecker測量型自動化光柵教導薄膜幅面的邊緣並使用位置資訊。MLG-2 WebChecker檢測髒汙、顏色變化或薄膜裂縫,以此提供線上品質管理以及幅面寬度量測。

  • 可使用以下產品系列
    以最高精度量測幅寬
    • 量測準確度:± 0.3 mm
    • 解析度:0.1 mm
    • 量測區域:3,150 mm(以150 mm的增幅)
    • 反應時間:32 μs(從光束到光束)
    • 介面:3個輸出信號切換裝置、類比介面、IO-Link、RS-485、PROFINET、EtherCAT®和EtherNet/IP™
    • 工作範圍2,500 mm
    • 介面輸出:10個邊緣,包含5個幅寬和5個中間位置
回到最上端