聯絡我們
其他建議

包裝之可靠檢測

在輸送皮帶上,必須在輸送時對包裝進行可靠檢測和計數。此前已為此分類產品。即使在相互距離極近時,DeltaPac (WTD20E) 多功能光電感測器也可檢測輸送皮帶上的包裝。檢測不受包裝的顏色與表面影響。它實現非接觸式、無磨損的可靠計數工序。因此,DeltaPac多功能光電感測器使得無需再進行分離。由此可省去輸送帶的昂貴機械裝置。

  • 可使用以下產品系列
    成功攻克困難
    • Delta-S-技術®、四重PinPoint-2.0-LED與兩種能源量測,結合SIRIC®與距離量測技术
    • 採用高達20 mm的半徑檢測物件輪廓,不受方向影響
    • 皮帶速度可高達3.0 m/s或生產能力可達到每小時200000個包裝物
    • 借助IO-Link實現預定感測器參數和四種運行模式的客製化調節
    • 緊湊型外殼 (42 mm x 42 mm x 45 mm),防護等級為IP 67
回到最上端