精確的位置值識別

3軸門式機械人取出輸送皮帶上的紙箱並將其輸送至下個流程步驟。在此,以高精度執行在流程中定位所需的運動非常重要。高解析度AFS/AFM60 EtherCAT® 絕對值型編碼器高精度量測輸送皮帶的絕對位置和速度。

  • 可使用以下產品
    絕對值型編碼器
    AFS/AFM60 EtherCAT®
    • 單圈型或多圈型: 多圈型
    • 最大解析度: 18 bit x 12 bit (262,144 x 4,096)
    • 機械規格: 實心軸 伺服凸緣 6 mm x 10 mm
    • 通訊介面: EtherCAT®, CoE (CAN over EtherCAT®), 可程式化
    • 連接類型: 公接頭, 1x, M12, 4-Pin, 軸向, 母接頭, 2x, M12, 4-Pin, 軸向
    • 程式化介面: 透過 PLC 工程工具
    詳細資訊
    立即比較
    絕對值型編碼器
    AFS/AFM60 EtherCAT®
    • 單圈型或多圈型: 單圈型
    • 每圈步數: 262,144 (18 bit)
    • 機械規格: 實心軸 伺服凸緣 6 mm x 10 mm
    • 通訊介面: EtherCAT®, CoE (CAN over EtherCAT®), 可程式化
    • 連接類型: 公接頭, 1x, M12, 4-Pin, 軸向, 母接頭, 2x, M12, 4-Pin, 軸向
    • 程式化介面: 透過 PLC 工程工具
    詳細資訊
    立即比較
    絕對值型編碼器
    AFS/AFM60 EtherCAT®
    • 單圈型或多圈型: 多圈型
    • 最大解析度: 18 bit x 12 bit (262,144 x 4,096)
    • 機械規格: 實心軸 法蘭面 10 mm x 19 mm
    • 通訊介面: EtherCAT®, CoE (CAN over EtherCAT®), 可程式化
    • 連接類型: 公接頭, 1x, M12, 4-Pin, 軸向, 母接頭, 2x, M12, 4-Pin, 軸向
    • 程式化介面: 透過 PLC 工程工具
    詳細資訊
    立即比較
    絕對值型編碼器
    AFS/AFM60 EtherCAT®
    • 單圈型或多圈型: 單圈型
    • 每圈步數: 262,144 (18 bit)
    • 機械規格: 實心軸 法蘭面 10 mm x 19 mm
    • 通訊介面: EtherCAT®, CoE (CAN over EtherCAT®), 可程式化
    • 連接類型: 母接頭, 2x, M12, 4-Pin, 軸向, 公接頭, 1x, M12, 4-Pin, 軸向
    • 程式化介面: 透過 PLC 工程工具
    詳細資訊
    立即比較
    絕對值型編碼器
    AFS/AFM60 EtherCAT®
    • 單圈型或多圈型: 多圈型
    • 最大解析度: 18 bit x 12 bit (262,144 x 4,096)
    • 機械規格: 半中空軸 12 mm
    • 通訊介面: EtherCAT®, CoE (CAN over EtherCAT®), 可程式化
    • 連接類型: 公接頭, 1x, M12, 4-Pin, 軸向, 母接頭, 2x, M12, 4-Pin, 軸向
    • 程式化介面: 透過 PLC 工程工具
    詳細資訊
    立即比較
    絕對值型編碼器
    AFS/AFM60 EtherCAT®
    • 單圈型或多圈型: 單圈型
    • 每圈步數: 262,144 (18 bit)
    • 機械規格: 半中空軸 12 mm
    • 通訊介面: EtherCAT®, CoE (CAN over EtherCAT®), 可程式化
    • 連接類型: 母接頭, 2x, M12, 4-Pin, 軸向, 公接頭, 1x, M12, 4-Pin, 軸向
    • 程式化介面: 透過 PLC 工程工具
    詳細資訊
    立即比較
    絕對值型編碼器
    AFS/AFM60 EtherCAT®
    • 單圈型或多圈型: 多圈型
    • 最大解析度: 18 bit x 12 bit (262,144 x 4,096)
    • 機械規格: 半中空軸 8 mm
    • 通訊介面: EtherCAT®, CoE (CAN over EtherCAT®), 可程式化
    • 連接類型: 公接頭, 1x, M12, 4-Pin, 軸向, 母接頭, 2x, M12, 4-Pin, 軸向
    • 程式化介面: 透過 PLC 工程工具
    詳細資訊
    立即比較
    絕對值型編碼器
    AFS/AFM60 EtherCAT®
    • 單圈型或多圈型: 多圈型
    • 最大解析度: 18 bit x 12 bit (262,144 x 4,096)
    • 機械規格: 半中空軸 10 mm
    • 通訊介面: EtherCAT®, CoE (CAN over EtherCAT®), 可程式化
    • 連接類型: 母接頭, 2x, M12, 4-Pin, 軸向, 公接頭, 1x, M12, 4-Pin, 軸向
    • 程式化介面: 透過 PLC 工程工具
    詳細資訊
    立即比較
    絕對值型編碼器
    AFS/AFM60 EtherCAT®
    • 單圈型或多圈型: 多圈型
    • 最大解析度: 18 bit x 12 bit (262,144 x 4,096)
    • 機械規格: 半中空軸 1/2″
    • 通訊介面: EtherCAT®, CoE (CAN over EtherCAT®), 可程式化
    • 連接類型: 公接頭, 1x, M12, 4-Pin, 軸向, 母接頭, 2x, M12, 4-Pin, 軸向
    • 程式化介面: 透過 PLC 工程工具
    詳細資訊
    立即比較
    絕對值型編碼器
    AFS/AFM60 EtherCAT®
    • 單圈型或多圈型: 多圈型
    • 最大解析度: 18 bit x 12 bit (262,144 x 4,096)
    • 機械規格: 半中空軸 3/8″
    • 通訊介面: EtherCAT®, CoE (CAN over EtherCAT®), 可程式化
    • 連接類型: 母接頭, 2x, M12, 4-Pin, 軸向, 公接頭, 1x, M12, 4-Pin, 軸向
    • 程式化介面: 透過 PLC 工程工具
    詳細資訊
    立即比較
    絕對值型編碼器
    AFS/AFM60 EtherCAT®
    • 單圈型或多圈型: 多圈型
    • 最大解析度: 18 bit x 12 bit (262,144 x 4,096)
    • 機械規格: 半中空軸 14 mm
    • 通訊介面: EtherCAT®, CoE (CAN over EtherCAT®), 可程式化
    • 連接類型: 公接頭, 1x, M12, 4-Pin, 軸向, 母接頭, 2x, M12, 4-Pin, 軸向
    • 程式化介面: 透過 PLC 工程工具
    詳細資訊
    立即比較
    絕對值型編碼器
    AFS/AFM60 EtherCAT®
    • 單圈型或多圈型: 多圈型
    • 最大解析度: 18 bit x 12 bit (262,144 x 4,096)
    • 機械規格: 半中空軸 15 mm
    • 通訊介面: EtherCAT®, CoE (CAN over EtherCAT®), 可程式化
    • 連接類型: 公接頭, 1x, M12, 4-Pin, 軸向, 母接頭, 2x, M12, 4-Pin, 軸向
    • 程式化介面: 透過 PLC 工程工具
    詳細資訊
    立即比較
    絕對值型編碼器
    AFS/AFM60 EtherCAT®
    • 單圈型或多圈型: 多圈型
    • 最大解析度: 18 bit x 12 bit (262,144 x 4,096)
    • 機械規格: 半中空軸 1/4
    • 通訊介面: EtherCAT®, CoE (CAN over EtherCAT®), 可程式化
    • 連接類型: 公接頭, 1x, M12, 4-Pin, 軸向, 母接頭, 2x, M12, 4-Pin, 軸向
    • 程式化介面: 透過 PLC 工程工具
    詳細資訊
    立即比較
    絕對值型編碼器
    AFS/AFM60 EtherCAT®
    • 單圈型或多圈型: 單圈型
    • 每圈步數: 262,144 (18 bit)
    • 機械規格: 半中空軸 10 mm
    • 通訊介面: EtherCAT®, CoE (CAN over EtherCAT®), 可程式化
    • 連接類型: 母接頭, 2x, M12, 4-Pin, 軸向, 公接頭, 1x, M12, 4-Pin, 軸向
    • 程式化介面: 透過 PLC 工程工具
    詳細資訊
    立即比較
    絕對值型編碼器
    AFS/AFM60 EtherCAT®
    • 單圈型或多圈型: 單圈型
    • 每圈步數: 262,144 (18 bit)
    • 機械規格: 半中空軸 8 mm
    • 通訊介面: EtherCAT®, CoE (CAN over EtherCAT®), 可程式化
    • 連接類型: 公接頭, 1x, M12, 4-Pin, 軸向, 母接頭, 2x, M12, 4-Pin, 軸向
    • 程式化介面: 透過 PLC 工程工具
    詳細資訊
    立即比較
    絕對值型編碼器
    AFS/AFM60 EtherCAT®
    • 單圈型或多圈型: 單圈型
    • 每圈步數: 262,144 (18 bit)
    • 機械規格: 半中空軸 3/8″
    • 通訊介面: EtherCAT®, CoE (CAN over EtherCAT®), 可程式化
    • 連接類型: 公接頭, 1x, M12, 4-Pin, 軸向, 母接頭, 2x, M12, 4-Pin, 軸向
    • 程式化介面: 透過 PLC 工程工具
    詳細資訊
    立即比較
    絕對值型編碼器
    AFS/AFM60 EtherCAT®
    • 單圈型或多圈型: 單圈型
    • 每圈步數: 262,144 (18 bit)
    • 機械規格: 半中空軸 1/2″
    • 通訊介面: EtherCAT®, CoE (CAN over EtherCAT®), 可程式化
    • 連接類型: 母接頭, 2x, M12, 4-Pin, 軸向, 公接頭, 1x, M12, 4-Pin, 軸向
    • 程式化介面: 透過 PLC 工程工具
    詳細資訊
    立即比較
    絕對值型編碼器
    AFS/AFM60 EtherCAT®
    • 單圈型或多圈型: 單圈型
    • 每圈步數: 262,144 (18 bit)
    • 機械規格: 半中空軸 15 mm
    • 通訊介面: EtherCAT®, CoE (CAN over EtherCAT®), 可程式化
    • 連接類型: 公接頭, 1x, M12, 4-Pin, 軸向, 母接頭, 2x, M12, 4-Pin, 軸向
    • 程式化介面: 透過 PLC 工程工具
    詳細資訊
    立即比較
    絕對值型編碼器
    AFS/AFM60 EtherCAT®
    • 單圈型或多圈型: 單圈型
    • 每圈步數: 262,144 (18 bit)
    • 機械規格: 半中空軸 5/8″
    • 通訊介面: EtherCAT®, CoE (CAN over EtherCAT®), 可程式化
    • 連接類型: 公接頭, 1x, M12, 4-Pin, 軸向, 母接頭, 2x, M12, 4-Pin, 軸向
    • 程式化介面: 透過 PLC 工程工具
    詳細資訊
    立即比較
    絕對值型編碼器
    AFS/AFM60 EtherCAT®
    • 單圈型或多圈型: 單圈型
    • 每圈步數: 262,144 (18 bit)
    • 機械規格: 半中空軸 14 mm
    • 通訊介面: EtherCAT®, CoE (CAN over EtherCAT®), 可程式化
    • 連接類型: 公接頭, 1x, M12, 4-Pin, 軸向, 母接頭, 2x, M12, 4-Pin, 軸向
    • 程式化介面: 透過 PLC 工程工具
    詳細資訊
    立即比較
    絕對值型編碼器
    AFS/AFM60 EtherCAT®
    • 單圈型或多圈型: 單圈型
    • 每圈步數: 262,144 (18 bit)
    • 機械規格: 半中空軸 1/4
    • 通訊介面: EtherCAT®, CoE (CAN over EtherCAT®), 可程式化
    • 連接類型: 公接頭, 1x, M12, 4-Pin, 軸向, 母接頭, 2x, M12, 4-Pin, 軸向
    • 程式化介面: 透過 PLC 工程工具
    詳細資訊
    立即比較