聯絡我們
其他建議

產品推進器的位置監控

為控制產品推進器,需要進行持續定位。MPA定位感測器持續、直接和非接觸式檢測氣壓缸活塞的位置,從而輕鬆精確地監控活塞路徑。MPA系列感測器尤其適合大活塞直徑和長衝程。可在安裝時或稍後在運行中透過教導區域或根據類型也可透過IO-Link調整感測器設置。

  • 可使用以下產品系列
    用於大型氣缸的智慧型定位感測器
    • 適用於氣動缸的定位感測器
    • 量測範圍為107 mm至1,007 mm的感測器類型
    • 類比輸出(針對電流或電壓)、開關輸出與IO-Link
    • 使用轉接器可安裝至多種結構的氣缸(拉桿氣缸、圓形氣缸、型材氣缸)
回到最上端