聯絡我們
其他建議

膠合劑容器液位量測

在流程中粘合紙箱連接片。為保障順利運行,膠合劑必須始終充足。CQ電容式近接感測器適合於膠合劑容器的液位檢測,因為即使穿過墻壁它也能夠非接觸式量測液位。

  • 可使用以下產品系列
    可靠量測水基液體的液位
    • 精巧堅固的外殼,IP等級:IP67、IP68、IP69K
    • 輸出信號:100 mA,可選輸出類型與功能:PNP/NPN,常開/常閉
    • 兩個LED用於報告電源電壓與發出輸出信號
    • 電纜線與附M8公接頭的電纜線
    • 隨附的裝配支架
    • CULus認證
    • Ecolab認證
    可靠的方形外殼電容式感測器
    • 方形外殼
    • 檢測粉末、顆粒、液體與固體材料
    • 最高的EMC抗干擾強度
    • 電氣規格:DC 4導線
    • 電源電壓:DC 10 V…36 V
    • 短路保護(脈衝式)
回到最上端