聯絡我們
其他建議

側部裝載機的規格調整

為精確導引新產品,必須高精度自動改裝側部裝載機的擋塊來進行規格變換。帶有數位HIPERFACE DSL®介面的EKM36馬達回授系統以高達每圈20 Bit的解析度高精度解析位置實際值。藉助HIPERFACE DSL®可將佈線作業量減少50 %。

  • 可使用以下產品系列
    用於高度動態伺服驅動器的小巧馬達回授系統
    • HIPERFACE DSL®介面的馬達回授系統
    • 直徑36 mm的小巧堅固結構
    • 在多圈型系統中可量測高達每圈20 bit以及4096圈的解析度
    • 可連接外部溫度感測器
    • E²Prom,含8 kByte空閒記憶區域
    • SIL2認證(僅適用於EKS/EKM36-2...)
    • 使用壽命直方圖

回到最上端