配件
插頭與電纜線

SBL-08D12-SE
6028399
複製短連結網址
    • 技術資料
      配件系列分配箱
      插槽數量8
      插槽連接類型M12
      特殊規格M23公接頭
      額定電壓≤ 32 V
      工作電壓10 V DC ... 30 V DC
      電流負載能力

      11 A, 30 °C時總計(參見EN 60204-1修正係數)

      30 °C時總計(參見EN 60204-1修正係數)

      每個插槽的最大電流負載能力≤ 2 A
      每插槽信號(插槽分配)每插槽2 x
      IP等級IP67 1)
      • 1) 僅在使用相應配合件擰緊的狀態下.

    規格圖

    SBL-08D12-SE
    尺寸圖
  • 檢視: 圖片檢視 列表檢視 顯示所有
    隱藏全部