用於無人搬運車(AGV)與自主移動機械人(AMR)的安全系統
Safe EFI-pro System / Flexi Soft / 閘道器 / EFI-pro, EtherNet/IP™ CIP Safety™

FX3-GEPR00000
1069070
複製短連結網址
    • 特徵
      模組閘道器
      現場匯流排,工業網路EFI-pro, EtherNet/IP™ CIP Safety™
      整合方式藉由軟體 (Safety Designer)
    • 安全相關參數
      安全完整性級別SIL3 (IEC 61508)
      類別Category 4 (EN ISO 13849)
      效能等級PL e (EN ISO 13849)
      PFHD(每小時危險發生機率)0.3 x 10-9 (EN ISO 13849)
      TM(使用壽命)20 年 (EN ISO 13849)
    • 介面
      現場匯流排,工業網路EFI-pro, EtherNet/IP™ CIP Safety™
      整合式乙太網交換機3埠2層管理型交換機,附Auto-MDI-X功能,用於自動檢測交叉的乙太網電纜
      數據傳輸率

      10 Mbit/s, 10Base-T

      100 Mbit/s, 100Base-TX

      autosensing

      RPI (requested packet interval)
      Producing4 ms ... 500 ms, 4 ms的倍數
      Consuming4 ms ... 500 ms, 1 ms的倍數
      資料位元組數量
      RX≤ 48 Byte
      TX≤ 50 Byte
      安全連接數量
      EFI-pro/EtherNet/IP™ CIP Safety™ Consuming≤ 10
      EFI-pro/EtherNet/IP™ CIP Safety™ Producing≤ 10
      連接類型2 x RJ-45母接頭
      配置與診斷介面

      USB 2.0

      Mini USB

    • 電氣資料
      防護等級III (EN 61140)
      電源電壓藉由FLEXBUS+
      內部功率消耗≤ 3.5 W 1)
      • 1) 藉由FLEXBUS+.
    • 機械資料
      尺寸(寬 x 高 x 深)22.5 mm x 96.5 mm x 120.6 mm
      重量135 g (± 10 %)
    • 環境資料
      IP等級IP20 (EN 60529)
      工作環境溫度–25 °C ... +55 °C
      儲存環境溫度–25 °C ... +70 °C
      空氣濕度≤ 95 %, 非凝結
    • 分類
      eCl@ss 5.027243001
      eCl@ss 5.1.427243101
      eCl@ss 6.027243101
      eCl@ss 6.227243101
      eCl@ss 7.027243101
      eCl@ss 8.027243101
      eCl@ss 8.127243101
      eCl@ss 9.027243101
      eCl@ss 10.027243101
      eCl@ss 11.027243101
      eCl@ss 12.027243101
      ETIM 5.0EC001449
      ETIM 6.0EC001449
      ETIM 7.0EC001449
      ETIM 8.0EC001449
      UNSPSC 16.090132151705

    規格圖

    FX3-GEPR00000
    尺寸圖 FX0-GPRO
  • 檢視: 圖片檢視 列表檢視 顯示所有
    隱藏全部