用於無人搬運車(AGV)與自主移動機械人(AMR)的安全系統
Safe EFI-pro System / Flexi Soft / 主模組

FX3-CPU000000
1043783
提示: 單獨訂購系統插頭!詳細資訊參見「配件」。
複製短連結網址
    • 特徵
      模組主模組
      整合方式

      藉由軟體 (Flexi Soft Designer)

      Safe EFI-pro System: Safety Designer

      提示單獨訂購系統插頭!詳細資訊參見「配件」。
      供貨範圍

      不含系統插頭的主模組

      安全提示

      下載操作說明

    • 安全相關參數
      安全完整性級別SIL3 (IEC 61508)
      類別Category 4 (EN ISO 13849)
      效能等級PL e (EN ISO 13849)
      PFHD(每小時危險發生機率)1.07 x 10-9 (EN ISO 13849)
      TM(使用壽命)20 年 (EN ISO 13849)
    • 介面
      系統連接系統插頭 1)
      EFI介面數量0
      連接類型彈簧夾端子
      配置與診斷介面RS-232(M8母接頭,4-Pin)
      • 1) 單獨訂購系統插頭!詳細資訊參見「配件」。.
    • 電氣資料
      防護等級III (EN 61140)
      電源電壓類型PELV或SELV 1)
      電源電壓 UV 24 V DC (16.8 V DC ... 30 V DC)
      內部功率消耗≤ 2.5 W
      過電壓類別II (EN 61131-2)
      接通時間≤ 18 s
      • 1) 給主模組供電的電源電流必須在外部限制為最大4 A。透過電源本身或透過保險絲做出限制。.
    • 機械資料
      尺寸(寬 x 高 x 深)22.5 mm x 96.5 mm x 120.6 mm
      重量111 g (± 5 %)
    • 環境資料
      IP等級IP20 (EN 60529)
      工作環境溫度–25 °C ... +55 °C
      儲存環境溫度–25 °C ... +70 °C
      空氣濕度≤ 95 %, 非凝結
    • 分類
      eCl@ss 5.027243001
      eCl@ss 5.1.427243101
      eCl@ss 6.027243101
      eCl@ss 6.227243101
      eCl@ss 7.027243101
      eCl@ss 8.027243101
      eCl@ss 8.127243101
      eCl@ss 9.027243101
      eCl@ss 10.027243101
      eCl@ss 11.027243101
      eCl@ss 12.027243101
      ETIM 5.0EC001449
      ETIM 6.0EC001449
      ETIM 7.0EC001449
      ETIM 8.0EC001449
      UNSPSC 16.090132151705

    規格圖

    FX3-CPU000000
    尺寸圖 FX3-CPU0
    FX3-CPU000000
    連接示意圖
  • 檢視: 圖片檢視 列表檢視 顯示所有
    隱藏全部