首頁
產品組合
安全區域雷射掃描器
安全區域雷射掃描器
S300 Mini Standard
S32B-3011BA
首頁
產品組合
安全區域雷射掃描器
安全區域雷射掃描器
S300 Mini Standard
S32B-3011BA
安全區域雷射掃描器
S300 Mini Standard
圖示僅供參考
產品型號:
S32B-3011BA
物料編號:
1056430
載入..
登錄以獲取您的價格和預計交貨日期
件
放入購物車
詢問報價
產品資料頁
繁體中文
Cesky
Dansk
Deutsch
English
Español
Suomi
Français
Italiano
日本語
한국어
Nederlands
Polski
Portugues
Русский
Svenska
Türkçe
中文
複製短連結網址
新增至我的清單
技術資料
下載區
配件
影片
備品
服務與支援
海關數據
顯示所有
隱藏全部
特徵
應用範圍
Indoor
防護區域範圍
3 m
告警區域範圍
8 m (15 %反射率)
距離量測範圍
30 m
區域設定類型
三重區域設定
區域設定數量
1
區域數量
3
監控情況數量
1
掃描角度
270°
解析度(可配置)
30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm
角度解析度
0.5°
反應時間
80 ms
1)
防護區域的補充
100 mm
多重評估數量
2 ... 16, 可配置
自動復歸延遲
2 s ... 60 s, 可配置
1)
取決於基本反應時間與多重取樣.
安全相關參數
類型
Type 3 (IEC 61496)
安全完整性級別
SIL2 (IEC 61508)
類別
Category 3 (EN ISO 13849)
效能等級
PL d (EN ISO 13849)
PFH
D
(每小時危險發生機率)
8.0 x 10
-8
T
M
(使用壽命)
20 年 (EN ISO 13849)
故障情況下的安全狀態
至少一個OSSD處於關閉狀態
功能
重啟鎖定
✔
外部設備監控(EDM)
✔
多重評估
✔
基準輪廓
✔
量測數據輸出
無
介面
連接類型
帶M12 8-Pin公接頭的電纜線,250 mm
萬用型I/O
2
輸入
外部設備監控(EDM)
1
1)
復歸/重啟
1
1)
待機
1
1)
輸出
安全輸出(OSSD)
2
告警區域輸出
2
1)
需要復歸
1
1)
整合方式
附CDS(配置與診斷軟體)之個人電腦
配置與診斷介面
RS-232
傳輸率
38.4 kBaud
1)
可用性取決於I/Os的配置而定.
電氣資料
防護等級
III (EN 50178)
EN 60950
電源電壓U
v
24 V DC (16.8 V DC ... 30 V DC)
耗電量
≤ 0.25 A
1)
≤ 1.35 A
2)
1)
24 V DC,無輸出負載.
2)
24 V DC,包含最大輸出負載.
機械資料
尺寸(寬 x 高 x 深)
102 mm x 116 mm x 105 mm
重量
0.8 kg, 無電纜線
外殼材質
壓鑄鋁
外殼顏色
RAL 1021(油菜黃色), RAL 9005(黑色)
鏡面材質
Polycarbonat
鏡面表面
外側有防刮層
環境資料
IP等級
IP65 (EN 60529)
工作環境溫度
–10 °C ... +50 °C
儲存環境溫度
–25 °C ... +50 °C
耐震性
IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-64, IEC 60721-3-5, IEC TR 60721-4-5, IEC 61496-3
分級
5M1 (IEC 60721-3-5)
耐衝擊性
IEC 60068-2-27, IEC 60721-3-5, IEC TR 60721-4-5, IEC 61496-3
分級
5M1 (IEC 60721-3-5)
連續衝擊
50 m/s², 11 ms
100 m/s², 16 ms
其他資料
光源類型
脈衝雷射二極管
波長
905 nm
可檢測的漫反射
1.8 % ... > 1,000 %, 反射鏡
雷射等級
1 (21 CFR 1040.10與1040.11,IEC 60825-1)
分類
eCl@ss 5.0
27272705
eCl@ss 5.1.4
27272705
eCl@ss 6.0
27272705
eCl@ss 6.2
27272705
eCl@ss 7.0
27272705
eCl@ss 8.0
27272705
eCl@ss 8.1
27272705
eCl@ss 9.0
27272705
eCl@ss 10.0
27272705
eCl@ss 11.0
27272705
eCl@ss 12.0
27272705
ETIM 5.0
EC002550
ETIM 6.0
EC002550
ETIM 7.0
EC002550
ETIM 8.0
EC002550
UNSPSC 16.0901
39121528
顯示所有
隱藏全部
規格圖
尺寸圖 雷射掃描器
線路示例 S300 Mini Standard連接在UE10-3OS安全繼電器上
線路示例 S300 Mini Standard附帶重啟鎖定與外部設備監控
檢視:
圖片檢視
列表檢視
顯示所有
隱藏全部
顯示所有
隱藏全部
請耐心等待..
您的需求已處理,可能會持續幾秒鐘。
載入..