安全區域雷射掃描器outdoorScan3在眾多移動式和固定式戶外應用中實現人員防護。憑藉智慧演算法和outdoor safeHDDM®掃描技術,感測器即使在惡劣天氣條件下仍能取得高生產效率。outdoorScan3透過堅固外殼、智慧連接技術和擴展診斷功能備受青睞。此外,還可以根據您的應用要求提供模組化配件。SICK配置軟體Safety Designer實現簡單直覺的操作。
憑藉outdoorScan3,如今亦可在戶外實現安全的人機協作。由此能顯著提升生產率。
另外,ISO 13849-1標準和專門針對戶外應用的IEC 62998標準是認證基礎。
提高您的無人搬運車(AGV)在室外的可用性
瞭解更多
面對嚴苛的天氣條件,outdoorScan3同樣能安全可靠作業。已獲專利的高精度outdoor safeHDDM® 掃描技術可分辨真正的安全風險與干擾性環境影響。此外,功能模塊AGV Dynamic Weather Assist使outdoorScan3能夠動態應對變化多端的天氣條件。
憑藉高度精確的量測資料可靠過濾雨雪。