利益
世界上最小的安全區域雷射掃描器——極其堅固,高度精確
SICK nanoScan3推動高精確和超堅固的安全區域雷射掃描器迷你化。得益於低至80 mm的感測器結構高度,可最佳裝備小型無人搬運車 (AGV),使生產和物流實現全面自動化。
SICK nanoScan3從容應對狹窄位置。精巧外殼為用戶帶來設計小型無人搬運車與移動機械人的嶄新可能。安全區域雷射掃描器專為小型移動平台研發,可根據環境客製化調整安全功能。
面向節省空間的解決方案:憑藉精巧結構,SICK nanoScan3可輕鬆又節省空間地整合至機器設計。
專為小型移動平台研發:nanoScan3是SICK旗下最為精巧的安全區域雷射掃描器。
得益於safeHDDM®技術,實現安全區域雷射掃描器的可靠準確度
髒汙、灰塵和環境光均是環境惡劣的工業日常條件。但令人安心的是,nanoScan3無懼這類環境條件。原因之一主要在於獲得專利的掃描技術safeHDDM®。基於無數雷射脈衝,精確檢測環境——掃描角度達到驚人的275°。
瞭解更多
safeHDDM®運行方式
查看掃描技術safeHDDM®如何使SICK安全區域雷射掃描器變得格外可靠與抗擾。
不會干擾作業:nanoScan3具備對髒汙、灰塵和環境光的高抗性。
safeHDDM®代表著:高準確度使用、日常作業不易受影響、應用靈活
Safety Designer:一目了然與客製化
透過全球知名的Safety Designer軟體,可靈活配置與輕鬆操作nanoScan3。
節省寶貴的工作時間並減少意外的停機時間:經由多面手Safety Designer軟體與以流程為導向的使用者指引,可快速配置與調試nanoScan3。可輕鬆實施和應用安全功能。此外,多色顯示器可清晰展示安全區域雷射掃描器的工作狀態。透過按鈕可輕鬆調出純文字的診斷和其他資訊,即使處於運行期間也如此。
最多128個可自由定義的區域實現最高靈活性
可根據特定應用設定128個監控場景,確保移動平台的流暢移動與靈的活行駛路徑。
客製化區域設定使車輛移動適應當前危險程度。
nanoScan3的超精確量測資料尤其適合車輛定位。
易於配置、調試和操作
經由標準介面智慧整合
無需大幅耗費即可安全整合至現有系統:憑藉標準介面,nanoScan3可確保佈線成本低,經由系統插頭內整合的配置記憶體快速更換設備以及透過輸入輸出安全整合機器。
nanoScan3為您減輕工作量:透過輸入和輸出安全通信。配置和診斷可選擇直接在裝置或在網路中輕鬆完成。可選的集中或分散式狀態診斷降低維護成本。憑藉標準插頭和配置記憶體,在更換設備的佈線期間節省時間、成本與精力。
快速安裝、簡單整合、固定更換
透過顯示幕和清晰可見的LED可顯示重要的診斷資料。
藉助整合配置記憶體的可拆卸系統插頭,無需重新佈線和配置即可快速更換設備。
輕鬆整合機器和更換設備:標準介面和整合配置記憶體的系統插頭節省時間和成本。