安全區域雷射掃描器
microScan3 / microScan3 Pro - EtherCAT

MICS3-CBAZ40EN1P01
1108226
提示: 系統插頭預安裝至底面。可選擇在背面或底面安裝系統插頭。
複製短連結網址
    • 特徵
      規格感測器包括系統插頭 (預安裝至底面)
      應用範圍Indoor
      防護區域範圍4 m
      告警區域範圍40 m
      同時監控的區域數量≤ 8 1)
      區域數量128
      監控情況數量128
      掃描角度275°
      解析度(可配置)

      30 mm

      40 mm

      50 mm

      70 mm

      150 mm

      200 mm

      角度解析度0.39°
      反應時間≥ 95 ms
      防護區域的補充65 mm
      • 1) 防護、告警或輪廓識別區域.
    • 安全相關參數
      類型Type 3 (IEC 61496)
      安全完整性級別SIL2 (IEC 61508)
      類別Category 3 (EN ISO 13849)
      效能等級PL d (EN ISO 13849)
      PFHD(每小時危險發生機率)8.0 x 10-8
      TM(使用壽命)20 年 (EN ISO 13849)
      故障情況下的安全狀態透過網路的安全輸出為邏輯0。
    • 功能
      重啟鎖定
      多重評估
      監測情況下切換
      同時監控
      靜態防護區域切換
      安全輪廓識別
      基準輪廓
      整合式配置儲存器
      量測數據輸出透過Ethernet
    • 介面
      連接類型
      電源電壓1 x M12,4-Pin公接頭,A型編碼
      傳輸介面1 x M12,4-Pin母接頭,D型編碼
      現場匯流排,工業網路2 x M12,4-Pin母接頭,D型編碼
      輸出
      OSSD對0
      經由網路的安全輸出8
      整合方式附Safety Designer(配置與診斷軟體)之個人電腦
      配置與診斷介面USB 2.0, Mini USB
      傳輸介面
      傳輸介面類型Ethernet用於資料輸出、配置與診斷 (XF3)
      埠特性100Base-TX
      自動交涉
      自動跳接 (MDIX)
      自動歸向
      服務藉著Safety Designer配置與診斷
      資料輸出
      藉由SNTP同步時間
      現場匯流排,工業網路EtherCAT®
      協議FSoE (Safety over EtherCAT®)
      週期≥ 500 µs
      埠特性XF1: EtherCAT IN
      XF2: EtherCAT OUT
      診斷流程資料物件 (PDO)
      服務資料物件 (SDO)
      其他服務Ethernet over EtherCAT (EoE) 用於透過Safety Designer實現配置與診斷
      藉由EtherCAT (CoE) 實現CAN應用通訊協定
      顯示元件彩色圖形顯示器, LEDs
    • 電氣資料
      防護等級III (EN 61140)
      電源電壓Uv24 V DC (16.8 V DC ... 30 V DC)
      輸入功率7 W (無輸出負載)
    • 機械資料
      尺寸(寬 x 高 x 深)112 mm x 150.8 mm x 111.1 mm (無系統插頭)
      重量1.45 kg
      外殼材質
      外殼顏色RAL 1021(油菜黃色), RAL 9005(黑色)
      鏡面材質Polycarbonat
      鏡面表面外側有防刮層
    • 環境資料
      IP等級IP65 (IEC 60529)
      抗環境光≤ 3,000 lx (IEC 61496-3)
      工作環境溫度–10 °C ... +50 °C
      儲存環境溫度–25 °C ... +70 °C
      耐震性IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-64, IEC 60721-3-5, IEC TR 60721-4-3, IEC 61496-1, IEC 61496-3
      分級5M1 (IEC 60721-3-5)
      3M4 (IEC TR 60721-4-3)
      耐衝擊性IEC 60068-2-27, IEC 60721-3-5, IEC TR 60721-4-3, IEC 61496-1, IEC 61496-3
      分級5M1 (IEC 60721-3-5)
      3M4 (IEC TR 60721-4-3)
      連續衝擊100 m/s², 16 ms
      150 m/s², 6 ms
      EMC

      IEC 61496-1

      IEC 61000-6-2

      IEC 61000-6-4

    • 其他資料
      光源類型脈衝雷射二極管
      波長845 nm
      可檢測的漫反射1.8% ~高於1000%
      雷射等級1M (21 CFR 1040.10與1040.11,IEC 60825-1)
    • 分類
      eCl@ss 5.027272705
      eCl@ss 5.1.427272705
      eCl@ss 6.027272705
      eCl@ss 6.227272705
      eCl@ss 7.027272705
      eCl@ss 8.027272705
      eCl@ss 8.127272705
      eCl@ss 9.027272705
      eCl@ss 10.027272705
      eCl@ss 11.027272705
      eCl@ss 12.027272705
      ETIM 5.0EC002550
      ETIM 6.0EC002550
      ETIM 7.0EC002550
      ETIM 8.0EC002550
      UNSPSC 16.090139121528

    規格圖

    MICS3-CBAZ40EN1P01
    尺寸圖
    MICS3-CBAZ40EN1P01
    引線分配 Ethernet
    MICS3-CBAZ40EN1P01
    引線分配 電源電壓
  • 檢視: 圖片檢視 列表檢視 顯示所有
    隱藏全部