利益
藉由創新掃描技術確保高可靠性
microScan3為您提供了全新的應用範圍,代表了安全區域雷射掃描器的新標準:藉助創新safeHDDM®技術可靠過濾環境光、汙物及粉塵。這將使您的機器的生產效率保持高水平。
safeHDDM®掃描技術 :集緊凑結構、廣闊掃描範圍與高精度量測資料於一身
瞭解更多
可用性高:不受汙物、灰塵、環境光及其他雷射掃描器影響
安全區域雷射掃描器可用性高:由此避免機器停機
智慧功能實現諸多用途
microScan3配備的多項智慧功能使安全與生產效率可以兼得。您可以根據所處的機器環境的具體要求調整microScan3,從而確保流程順利進行。
安全性強、運作高效:128個可自由配置的區域、8個同步的防護區域及用於監控機器環境的輪廓標記區域
低成本解決方案:僅需一台裝置即可為您提供精確的量測資料,實現您的可移動應用的防護與導航支援
個人化設定:賦予您高度靈活
智慧整合如此簡單
microScan3可以非常方便地整合至您的應用中:安裝快速、佈缐簡單,並且可以安全整合至工業網路中。
輕鬆的機器整合與快速的裝置更換:藉助豐富多樣的配件、可重新插接的系統插頭、整合式設定記憶體及標準化連接技術
生產效率高:藉助分散式診斷及安全整合至您的工業網路,例如經由EtherNet/IP™ CIP Safety™、PROFINET PROFIsafe、EtherCAT® FSoE、I/O等。您還可以使用智慧型SICK系統EFI-pro
安裝調試簡便:從而節省時間與成本
直觀操作智慧型感測系統
透過Safety Designer軟體,您可以快速、簡便地配置microScan3,並叫出詳細的診斷資訊。此外,裝置的顯示幕上還直接有重要的診斷資料可用。
避免機器停機:可存儲並分析量測資料,從而幫助您使流程與設定最佳化
輕鬆的設定與診斷:藉助Safety Designer中便捷的分步設定幫助,以及例如可利用EventCam實現的快速故障分析
精巧的技術:您將得益於使用的高度便捷