safeHDDM®:創新掃描技術

Reliable safety laser scanner accuracy thanks to safeHDDM® technology
Reliable safety laser scanner accuracy thanks to safeHDDM® technology

safeHDDM®技術使安全區域雷射掃描器
具有可靠的量測準確度

SICK安全區域雷射掃描器microScan3、nanoScan3及outdoorScan3由於採用創新的safeHDDM®掃描技術,對系統處理貨物的吞吐量及生產效率具有重要優勢。

safeHDDM®基於受到廣汎驗證的HDDM方法(HDDM = 高解析度距離量測),為光飛行時間量測的分析樹立了新的標準。此項由SICK獲得專利的方法可對單脈衝進行過濾與分析,從而提供對安全區域雷射掃描器而言無與倫比的量測結果。用這種方式,safeHDDM®對於汙物、灰塵及環境光具有極高的耐受性。最重要的是:safeHDDM®始終十分可靠。即使是漫反射僅有1.8%的物體(如黑西褲),雷射掃描器亦能可靠辨識出來

不僅如此:還運用outdoor safeHDDM®對掃描技術進行改進,使其適於室外使用。由此,outdoorScan3成為首款獲得室外應用認證的安全區域雷射掃描器。

safeHDDM®:應用安全,日常耐用,使用精確

就是這樣起作用

Safe distance measurement with safeHDDM®

按照光飛行時間量測原理
進行可靠的距離量測

在光飛行時間量測中,由感測器發送脈衝光束,由待檢測物體將其反射。分析光束在該路程所需的飛行時間,從而算得與物體的距離。microScan3、nanoScan3及outdoorScan3通常在40毫秒內即可完成一個掃描週期。每個掃描週期將過濾數千個單脈衝。然後,安全區域雷射掃描器從這數千個單脈衝中計算出多達2,750個可靠的量測值。

值得信賴

視訊短評:safeHDDM®是什麽?如何起作用?

視訊短片:safeHDDM®讓安全區域雷射掃描器(如nanoScan3)有多可靠?

客戶效益

Safe operation of your application thanks to safeHDDM®
Safe operation of your application thanks to safeHDDM®

安全。

由SICK獲得專利的safeHDDM®掃描技術能夠使您的應用安全運作,同時結構緊凑、檢測範圍大。

Robust thanks to safeHDDM® scan technology
Robust thanks to safeHDDM® scan technology

耐用。

安全區域雷射掃描器不受汙物、灰塵及環境光影響,因此確保較高的可用性,從而避免停機。

Precise even outdoors thanks to outdoor safeHDDM® scan technology
Precise even outdoors thanks to outdoor safeHDDM® scan technology

精確。

即使在室外惡劣天氣條件下,配備巧妙的濾波器與演算法的outdoor safeHDDM®掃描技術也能確保較高的可用性。

我們的客戶將如何從safeHDDM®受益

Safe operation of a robot on an injection molding machine thanks to safeHDDM®

沒有防護欄但安全

藉助microScan3產品系列的安全區域雷射掃描器及Flexi Soft安全控制器,可在注塑機上確保機械人安全運作。採用safeHDDM®掃描技術,確保檢測能力和可靠防護功能不會受周圍環境塵粒及感測器光學檢測面上積聚的沉積物影響。

請點選此處瞭解詳情

Safe and reliable operation of a weatherproof robotic lawnmower thanks to outdoor safeHDDM®

免受天氣影響的割草機械人

面對嚴苛的天氣條件,安全區域雷射掃描器outdoorScan3同樣能安全可靠作業。已獲專利的高精度outdoor safeHDDM®掃描技術可分辨真正的安全風險與干擾性環境影響。

請點選此處瞭解詳情

總覽:採用safeHDDM®的SICK安全區域雷射掃描器

Safety laser scanner nanoScan3 with safeHDDM®

microScan3

安全區域雷射掃描器microScan3對簡繁不一的各種固定式與移動式應用提供防護。創新的safeHDDM®掃描技術賦予microScan3即使在多塵和環境光條件下亦十分突出的可靠性,並提供高精度的量測資料,從而提高了機器的生產率與可用性。

產品詳細資訊

Safety laser scanner nanoScan3 with safeHDDM®

nanoScan3

nanoScan3是SICK最小的安全區域雷射掃描器。它非常適合可移動平台的防護與定位。同時它還提供精確的量測資料用於導航。鑒於其結構尺寸,它還非常適合在空間狹窄的情況下用於機器防護。和microScan3一樣,它也採用了具有多種優勢的safeHDDM®掃描技術。

產品詳細資訊

Safety laser scanner outdoorScan3 with outdoor safeHDDM®

outdoorScan3

outdoorScan3非常適合用於固定的與可移動的室外應用的防護。針對此安全區域雷射掃描器,運用專門的算法對由SICK獲得專利的safeHDDM®技術進行了關鍵改進,使其適合室外用途。由此,outdoorScan3首次擴大了在室外藉助安全區域雷射掃描器進行非接觸式防護的各種優勢。

產品詳細資訊