聯絡我們
其他建議

U型感測器

簡便、靈活與精確——融於一臺U型感測器中。

SICK的U型感測器將投光器與受光器集於同一外殼,因此可以快速調整。透過精准聚焦的光束與高檢測精確度,感測器能識別到極為細微的光線衰減區別。多種大小不同的叉口尺寸,簡單的安裝與非常強的抗環境光特性僅是這些U型感測器的一小部分優點。

進階搜尋:

5結果:

結果 1 - 5 von 5

檢視: 圖片檢視 列表檢視
產品系列 WF
高速應用專家
  • 紅外線投光器
  • 透過IO-Link、教導設定鍵或加減按鈕輕鬆而精確地設定开关阈值
  • 反應時間短:100 μs
  • PNP與NPN開關輸出
  • 可調節亮動作/暗動作
  • 穩固的鋁合金外殼,IP等級為IP 65
  • Smart Sensor附整合式IO-Link介面
產品系列 UF
識別透明標籤的明智之選
  • 識別透明、不透明或經過印刷的標籤
  • 不受金屬色影響
  • 反應時間:250 μs
  • 透過教導設定鍵或加減按鈕簡便又精確地設定开关阈值
  • 穩固的鋁合金外殼,防護等級IP 65
產品系列 WFS
精確檢測實現最佳標籤識別
  • 具有細長叉口結構的外殼
  • 透過IO-Link、教導設定鍵或加減按鈕輕鬆而精確地設定开关阈值
  • 可調節亮動作/暗動作
  • 反應時間短:50 μs
  • PNP或NPN開關輸出
  • IP等級為IP 65的塑膠外殼
  • Smart Sensor附整合式IO-Link介面
產品系列 WFM
隨插即用U型感測器——連接並啟動。
  • 清楚可見的投光器紅光
  • 無需調節:感測器已準備就緒,立即可用
  • 周圍可見的受光顯示功能
  • 5種叉口尺寸(深度最大可達120 mm,寬度最大可達180 mm)
  • 穩固的鋁合金外殼,IP等級為IP 67
產品系列 WFL
這款感測器是用於識別極小零件與精確定位的完美之選
  • 高精度雷射(Class 1)
  • 透過IO-Link、教導設定鍵或加減按鈕輕鬆而精確地設定开关阈值
  • 反應時間短:100 μs
  • PNP與NPN開關輸出
  • 可調節亮動作/暗動作
  • 穩固的鋁合金外殼,IP等級為IP 65
  • Smart Sensor附整合式IO-Link介面

結果 1 - 5 von 5

回到最上端