液體分析系統
TOCOR700

可靠監測水中有機雜質

客戶效益

  • 客製化樣品製備用於趨勢分析或精確限值測定
  • 依照官方規定進行TOC測定
  • 由於無需連接昂貴的載氣,故可靈活安裝,同時提供多種防爆產品系列
  • 快速更換功能確保維護期間的停機時間較短
  • 靈活可調的量測點切換裝置保證成本效益

概覽

可靠監測水中有機雜質

TOCOR700液體分析系統是一款久經考驗的液體TOC分析系統。無論是用於趨勢分析還是高精度限值監測——TOCOR700都能最優因應客戶需求。由於工藝精良,它是為數不多能夠同時量測揮發性有機化合物(VOC)的同類產品之一。該系統可將環境空氣直接用作載氣,因此使用極為靈活。

產品概述
  • 即使在低TOC濃度下也可實現非常高的量測準確度
  • 內部載氣製備
  • 用於防爆危險區1或2 (ATEX) 的款型
  • 獨立或壁掛裝置款型
  • 藉助第二熱反應器的快速更換功能(選配)
  • 4點式量測點切換裝置(選配)

利益

精巧的技術

根據客戶特定要求,TOCOR700可在出廠時適應TOC或TC量測。此外,系統還提供非常高的量測準確度,因為VOC不會像往常一樣被吹出。這保證了不失真的量測結果。

TOCOR700液體分析系統由S700模組化氣體分析儀和生成樣氣的反應器組成。有UV產品系列和熱敏產品系列。它們根據應用採用工作方式,但都致力於同一個目的:將碳轉化為可量測的CO2

適合各種應用的量測原理

TOCOR700 UV

Die Systemausführung mit UV-Reaktor eignet sich zur kontinuierlichen Trendanalyse, wenn es um die Einhaltung von Grenzwerten geht. Insbesondere liefert er auch bei Proben mit hoher Salzkonzentration präzise Messergebnisse.

TOCOR700 TH 帶TH反應器的產品系列通常用於高精度的數量值分析。基於熱量測原理,氧化率高於95%,該值通常明顯高於UV反應器。

依照官方規定進行TOC測定

由於經過深思熟慮的組件佈置,樣品中的VOC部分被納入總碳量測中。這保證了非常高的量測準確度並實現根據官方要求確定TOC。
TOCOR700為汙水處理廠按照排放量進行的結算操作和效率評估工作提供可靠的量測結果。透過冷卻與加熱循環上的冷凝液分析可避免計畫外的停機時間和產品污染。

得益于非常高的量測準確度,TOCOR700適用於符合法律規定、滿足特定要求的TOC確定。

在任何地方都能安裝好

TOCOR700不僅提供符合應用特定要求的適合量測原理,還提供滿足位置特定需要的適合版本。

靈活使用,自由安裝

得益於內部載氣製備,TOCOR700可以在任何地方自由安裝。無需接通昂貴的載氣或壓縮空氣。

TOCOR700不僅有帶UV反應器的版本,還有帶熱反應器、用於防爆1區和2區 (ATEX) 的版本。

TOCOR700可根據具體的空間條件作為落地式或掛牆式裝置安裝。

方便使用者的系統特性確保最大的位置靈活性和簡便安裝。

快速更換反應器和量測點切換

TOCOR700提供可選附加功能,有助於將維護與投資支出保持在盡可能低的水準。

高效維護與運作

安裝第二個熱反應器,實現可選快速更換功能。這樣在維護工作中,可在冷卻一台反應器的同時加熱另一台反應器。由此有效減少維護時間。
得益於可選量測點切換功能,一台量測裝置足以接近多個量測點。這樣TOCOR700便可同時覆蓋最多四個量測點。

透過可選附加功能提高成本效益和減少維護工作。

應用

下載區