聯絡我們
其他建議

裝填機之機器罐內液位量測

緩衝罐內液位量測是裝填機處的主要應用。需進行正確液位量測,以便確保至裝填設備的液體輸送。LFP Inox液位感測器可靠區分液體介質與泡沫。憑藉符合FDA的材質、EHEDG認證設計以及CIP與SIP抗性,LFP Inox適合用於最高衛生要求類應用中。

  • 可使用以下產品系列
    潔淨的解決方案
    • 符合衛生等級應用需求的液位量測
    • 可手動縮短的杆式探頭,長度可達4,000 mm,Ra ≤ 0.8 µm
    • 工作溫度可高達180 °C,工作壓力可高達16 bar
    • 可耐CIP-/SIP能力
    • 防護等級高(IP 67與IP 69),可高壓滅菌
    • 符合衛生等級的可更換式連接頭
    • 3合1顯示器:顯示設備狀態、類比輸出與二進位開關輸出等資訊於畫面中
    • 帶有連接頭的遠端電子裝置
    • IO-Link 1.1
回到最上端